|
Union en acier inoxydable 316, tube à souder par emboîtement, diam. ext. 3/4 po
부품 번호: SS-12-TSW-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
DroitsObtenez des raccordements résistants, fiables et permanents avec les raccords à souder industriels, haute pureté et spécialement nettoyés Swagelok, fabriqués dans toutes sortes d'alliages. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Union en acier inoxydable 316, tube à souder par emboîtement, diam. ext. 3/4 po
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
Droits
6 à 18 mm et 1/8 à 1 po.; Acier inoxydable 316, 316L, 316L VAR, et 316L VIM-VAR; Raccords pour soudure manuelle ou en automatique
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-12-TSW-6 — Union en acier inoxydable 316, tube à souder par emboîtement, diam. ext. 3/4 po
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 3/4 po |
| Type du raccordement 1 | Tube à souder par emboîtement |
| Dimension du raccordement 2 | 3/4 po |
| Type du raccordement 2 | Tube à souder par emboîtement |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142605 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142606 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183103 |
| UNSPSC (15.1) | 40183103 |
| UNSPSC (17.1001) | 40172807 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-16-TSW-6 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Tube à souder par emboîtement | 1 po | Tube à souder par emboîtement | 제품 보기 |
| SS-4-TSW-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Tube à souder par emboîtement | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-4-TSW-6 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Tube à souder par emboîtement | 1/4 po | Tube à souder par emboîtement | 제품 보기 |
| SS-4-TSW-7-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Tube à souder par emboîtement | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-4-TSW-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Tube à souder par emboîtement | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-6-TSW-1-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Tube à souder par emboîtement | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-6-TSW-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Tube à souder par emboîtement | 3/8 po | Tube à souder par emboîtement | 제품 보기 |
| SS-6-TSW-7-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Tube à souder par emboîtement | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-8-TSW-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Tube à souder par emboîtement | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-8-TSW-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Tube à souder par emboîtement | 1/2 po | Tube à souder par emboîtement | 제품 보기 |
| SS-8-TSW-7-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Tube à souder par emboîtement | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-8-TSW-7-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Tube à souder par emboîtement | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.