text.skipToContent text.skipToNavigation
스너버 피팅(게이지 프로텍터)

Dämpfungsfittings von Swagelok®

Swagelok-Dämpfungsfittings schützen Manometer und Geräte im System vor potenziell schädigenden Druckschwankungen und Druckstößen, so dass diese reibungslos auf den erforderlichen Leitungsdruck gebracht werden können.

Dämpfungsfittings anzeigen

Werden Dämpfungsfittings (Manometerschutz) vor einem druckempfindlichen Gerät installiert, wird dessen Ansprechrate auf Systemänderungen herabgesetzt, um es vor potenziellen Beschädigungen zu schützen. Somit ermöglichen Dämpfungsfittings eine längere Gerätelebensdauer und tragen gleichzeitig dazu bei, die mit dem Austausch von Bauteilen, zeitaufwändigen Reparaturen und Systemausfällen verbundenen Kosten zu reduzieren.

Eine Dämpfung des Drucks wird durch den Einsatz eines porösen, gesinterten Elements aus Edelstahl 316 erreicht. Die Ansprechrate gleicht dann den anfänglichen Druckabfall über das Element aus, so dass das Gerät sanft den erforderlichen Leitungsdruck erreicht. Die fünf erhältlichen Basiselementversionen entsprechen den Anforderungen für Fluidsystemanwendungen mit leichten Gasen sowie mit Flüssigkeiten wie Schwerölen, die Viskositäten über 1.000 SUS (Saybolt Universal Second) aufweisen. Dämpfungsfittings sollten ausschließlich zum Schutz vor Druckstößen, -impulsen und -schlägen eingesetzt werden. Für eine zuverlässige Eindämmung von Verunreinigungen ist der Einsatz geeigneter Filter erforderlich.

Sie benötigen Unterstützung bei der Auswahl von Verschraubungen?

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

스너버(Snubber) 피팅 카테고리

게이지 프로텍터

게이지 프로텍터

스너버 피팅에는 시스템 압력의 급격한 상승과 충격으로부터 게이지를 보호할 수 있도록 다공성 소결 316 스테인리스강 부품이 사용됩니다.

Dämpfungsfittings—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Fluidsystem mit leckagefreien Rohrverschraubungen von Swagelok<sup>®</sup>

Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®

Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Vorteile entdecken

Ressourcenzentrum

Swagelok-Rohrverschraubungen mit Gewinde
Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden

Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.

Arbeiter auf einer Ölplattform
Holen Sie mit Klemmringverschraubungen mehr aus Ihren Öl- und Gasanlagen heraus

Informieren Sie sich über unsere Klemmringverschraubungen für Offshore-Öl- und Gasanlagen mit mittlerem Druck und welche Vorteile diese gegenüber Konus-/Gewindeverschraubungen im Hinblick auf Installationszeiten und Leistung bieten.

Ein Mitarbeiter von Shenyang Blower Works an einem Fluidsystem mit Swagelok-Komponenten
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert

Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.

Überprüfung der korrekten Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen mithilfe einer Prüflehre
Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen

In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.