チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — フロント・フェルール
Catalogues
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — フロント・フェルール
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Pages 1-4. températures de 20 à 204 °C (70 à 400 °F) ; pressions de service jusqu’à 18,9 bar (275 psig) ; raccords à tube de 1/8 à 1/2 po.; tubes de 1/8 à 1 po. et de 6 à 12 mm.
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1213-1 | Acier inoxydable super duplex | 3/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
| 2507-403-1 | Acier inoxydable super duplex | 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
| 2507-603-1 | Acier inoxydable super duplex | 3/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
| 2507-813-1 | Acier inoxydable super duplex | 1/2 po | - | - | - | Afficher le produit |
| 6MO-813-1 | 6-moly | 1/2 po | - | - | - | Afficher le produit |
| 825-403-1 | Alliage 825 | 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
| B-203-1 | Laiton | 1/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
| B-403-1 | Laiton | 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
| B-603-1 | Laiton | 3/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
| HC-203-1 | Alliage C-276 | 1/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
| HC-403-1 | Alliage C-276 | 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
| HC-603-1 | Alliage C-276 | 3/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
| HC-813-1 | Alliage C-276 | 1/2 po | - | - | - | Afficher le produit |
| INC-403-1 | Alliage 600 | 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
| M-603-1 | 合金400/R-405 | 3/8 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| M-813-1 | 合金400/R-405 | 1/2 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| NY-1213-1 | ナイロン | 3/4 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| NY-1613-1 | ナイロン | 1 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| NY-403-1 | ナイロン | 1/4 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| NY-603-1 | ナイロン | 3/8 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| NY-813-1 | ナイロン | 1/2 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| PFA-423-1 | PFA | 1/4 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| PFA-823-1 | PFA | 1/2 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| S-1213-1 | 炭素鋼チューブ | 3/4 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| S-1613-1 | 炭素鋼チューブ | 1 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-1013-1 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-103-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-103-1-B1000 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-10M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-1213-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-12M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-1413-1 | 316 ステンレス鋼 | 7/8 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-14M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 14 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-15M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-1613-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-16M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-18M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-2003-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-203-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-20M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-22M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-2403-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-25M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-28M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 28 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-2M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 2 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-303-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-3203-1 | 316 ステンレス鋼 | 2 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-3M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-403-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-4M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-503-1 | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-603-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-6M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-813-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-8M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| T-1213-1 | PTFE | 3/4 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| T-1613-1 | PTFE | 1 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| T-203-1 | PTFE | 1/8 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| T-303-1 | PTFE | 3/16 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| T-403-1 | PTFE | 1/4 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| T-503-1 | PTFE | 5/16 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| T-813-1 | PTFE | 1/2 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.