Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Joints toriques
Catalogues
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Joints toriques
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
Fabriqués en acier inoxydable, joint torique en élastomère fluorocarboné, Étanchéité d’une efficacité fiable et reproductible, Disponibles pour tubes aux dimensions allant de 1/16 à 1 1/2 po
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
T-0-OR-010 | PTFE | Dimension de joint torique uniformisée 010 | - | - | - | Afficher le produit |
T-0-OR-111 | PTFE | Dimension de joint torique uniformisée 111 | - | - | - | Afficher le produit |
VT-7-OR-001-1/2 | Élastomère fluorocarboné FKM | 1/16 po | - | - | - | Afficher le produit |
VT-7-OR-006 | Élastomère fluorocarboné FKM | Dimension de joint torique uniformisée 006 | - | - | - | Afficher le produit |
VT-7-OR-010 | Élastomère fluorocarboné FKM | Dimension de joint torique uniformisée 010 | - | - | - | Afficher le produit |
VT-7-OR-012 | Élastomère fluorocarboné FKM | Dimension de joint torique uniformisée 012 | - | - | - | Afficher le produit |
VT-7-OR-014 | Élastomère fluorocarboné FKM | Dimension de joint torique uniformisée 014 | - | - | - | Afficher le produit |
VT-7-OR-111 | Élastomère fluorocarboné FKM | Dimension de joint torique uniformisée 111 | - | - | - | Afficher le produit |
VT-7-OR-116 | Élastomère fluorocarboné FKM | Dimension de joint torique uniformisée 116 | - | - | - | Afficher le produit |
VT-7-OR-120 | Élastomère fluorocarboné FKM | Dimension de joint torique uniformisée 120 | - | - | - | Afficher le produit |
VT-7-OR-215 | Élastomère fluorocarboné FKM | Dimension de joint torique uniformisée 215 | - | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.