text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccords pour tubes moyenne pression — Pièces détachées et accessoires — Ensembles écrou-bagues

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

Raccords pour tubes moyenne pression — Pièces détachées et accessoires — Ensembles écrou-bagues
Le raccord pour tube moyenne pression série FK Swagelok forme un joint étanche aux gaz et présente une résistance élevée aux vibrations dans des applications mettant en œuvre des pressions inférieures ou égales à 1378 bar (20 000 psig). Disponible en acier inoxydable 316, en alliage super duplex 2507 ou en alliage 625.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-4FK-NFSET Acier inoxydable 316 1/4 po Ensemble écrou-bagues pour raccord pour tube moyenne pression Swagelok® - - Afficher le produit
SS-6FK-NFSET Acier inoxydable 316 3/8 po Ensemble écrou-bagues pour raccord pour tube moyenne pression Swagelok® - - Afficher le produit
SS-8FK-NFSET Acier inoxydable 316 1/2 po Ensemble écrou-bagues pour raccord pour tube moyenne pression Swagelok® - - Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.