VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 그랜드 — 그랜드
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 그랜드 — 그랜드
스웨즈락 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐로 메탈 대 메탈 밀폐 연결구의 순도는 높게 유지하면서 누설 없는 연결을 만들 수 있습니다.
Raccords VCR® à étanchéité de surface par joint métallique:
Dimensions : 6 à 18 mm et 1/16 à 1 po.; Aciers inoxydables haute pureté; Le modèle original, la marque VCR authentique
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6LV-12-VCR-3-12TB7-065P | 316L VAR | 3/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/4 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
6LV-4-HVCR-3-.60SR | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
6LV-4-HVCR-3-.60SRP | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
6LV-4-HVCR-3-1.19SR | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
6LV-4-HVCR-3-1.19SRP | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
6LV-4-HVCR-3-1.31SR | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
6LV-4-HVCR-3-1.31SRP | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
6LVV-4-HVCR-3-1.19SRP | 316L VIM VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
6LVV-4-VCR-3-4TB2P | 316L VIM VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
6LVV-4-VCR-3-4TB7P | 316L VIM VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
6LVV-8-VCR-3-8TB3P | 316L VIM VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
6LVV-8-VCR-3-8TB7P | 316L VIM VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
SS-10-VCR-3 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 5/8 po | Tube à souder par emboîtement | Afficher le produit |
SS-12-VCR-3 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 3/4 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | Afficher le produit |
SS-12-VCR-3-12MTW | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 3/4 インチ | 突き合わせ溶接用グランド | Afficher le produit |
SS-12-VCR-3-12TA | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
SS-12-VCR-3-BL | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | ブラインド(ドリル加工なし)VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | - | - | Afficher le produit |
SS-16-VCR-3 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | Afficher le produit |
SS-16-VCR-3-16MTW | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1 インチ | 突き合わせ溶接用グランド | Afficher le produit |
SS-1-VCR-3 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/16인치 | 튜브 소켓 용접 | Afficher le produit |
SS-2-VCR-3 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/8 in. | Tube Socket Weld | Afficher le produit |
SS-2-VCR-3-2MTW | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/8 in. | Male Weld | Afficher le produit |
SS-2-VCR-3-2TA | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
SS-2-VCR-3-BL | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Blind (Undrilled) VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | - | - | Afficher le produit |
SS-4-VCR-3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Socket Weld | Afficher le produit |
SS-4-VCR-3-2MTW | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/8 in. | Male Weld | Afficher le produit |
SS-4-VCR-3-2TSW | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/8 in. | Tube Socket Weld | Afficher le produit |
SS-4-VCR-3-4MTW | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Male Weld | Afficher le produit |
SS-4-VCR-3-4TA | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
SS-4-VCR-3-6MTA | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Afficher le produit |
SS-4-VCR-3-BL | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 블라인드(구멍 없음) VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | - | - | Afficher le produit |
SS-6-VCR-3 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 3/8인치 | 튜브 소켓 용접 | Afficher le produit |
SS-8-VCR-3 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | 튜브 소켓 용접 | Afficher le produit |
SS-8-VCR-3-4MTW | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | Male 용접 | Afficher le produit |
SS-8-VCR-3-4TSW | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 튜브 소켓 용접 | Afficher le produit |
SS-8-VCR-3-6MTW | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 3/8인치 | Male 용접 | Afficher le produit |
SS-8-VCR-3-6TA | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Afficher le produit |
SS-8-VCR-3-8MTW | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | Male 용접 | Afficher le produit |
SS-8-VCR-3-8TA | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
SS-8-VCR-3-BL | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout borgne (non percé) pour raccord VCR® | - | - | Afficher le produit |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。