Catalogs
Support System — Bolted Plastic Clamp Tube Support
Limit the effects of impulse and vibration on your tube or pipe delivery system with Swagelok tubing support kits.
스텐레스 강 심리스 튜빙인치 미터 및 영국법정 표준 규격
316 / 316L 및 304 / 304L 스텐레스 강; 표준 계장용 튜빙; 1/8 ~ 2 in. 및 3 ~ 25 mm; 크기, 재질, 사양 및 열처리 코드 표시
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Tube OD
|
Length
|
Bend Radius
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-PA-4T | 폴리아미드 | 1/4인치 | - | - | View Product |
304-S1-PP-10TM | 폴리프로필렌 | 10mm | - | - | View Product |
304-S1-PP-12TM | 폴리프로필렌 | 12mm | - | - | View Product |
304-S1-PP-4T | 폴리프로필렌 | 1/4인치 | - | - | View Product |
304-S1-PP-6T | 폴리프로필렌 | 3/8인치 | - | - | View Product |
304-S1-PP-6TM | 폴리프로필렌 | 6mm | - | - | View Product |
304-S1-PP-8TM | 폴리프로필렌 | 8mm | - | - | View Product |
304-S3-PA-16T | 폴리아미드 | 1인치 | - | - | View Product |
304-S3-PA-8T | 폴리아미드 | 1/2인치 | - | - | View Product |
304-S3-PP-10T | 폴리프로필렌 | 5/8인치 | - | - | View Product |
304-S3-PP-12T | 폴리프로필렌 | 3/4인치 | - | - | View Product |
304-S3-PP-14T | 폴리프로필렌 | 7/8인치 | - | - | View Product |
304-S3-PP-16T | 폴리프로필렌 | 1인치 | - | - | View Product |
304-S3-PP-16TM | 폴리프로필렌 | 16mm | - | - | View Product |
304-S3-PP-18TM | 폴리프로필렌 | 18mm | - | - | View Product |
304-S3-PP-25TM | 폴리프로필렌 | 25mm | - | - | View Product |
304-S3-PP-8T | 폴리프로필렌 | 1/2인치 | - | - | View Product |
304-S5-PP-20T | 폴리프로필렌 | 1 1/4인치 | - | - | View Product |
304-S5-PP-24T | 폴리프로필렌 | 1 1/2인치 | - | - | View Product |
316-S3-PP-8T | 폴리프로필렌 | 1/2인치 | - | - | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.