Cintreuses électriques Swagelok®
Découvrez des outils précis et efficaces avec les cintreuses électriques Swagelok. Conçues pour des tubes de gros diamètres, ces cintreuses faciles à utiliser réduisent au minimum les temps et les efforts nécessaires à l’installation. Elles réduisent également le risque de plisser ou d’endommager les tubes pendant le processus de cintrage.
Se faire aider pour choisir une cintreuseLes cintreuses électriques Swagelok permettent d’effectuer des cintrages précis et de grande qualité sur des tubes aux dimensions fractionnaires ou métriques compatibles avec les raccords pour tubes Swagelok. Avec leurs commandes électroniques, ces cintreuses intuitives permettent d’installer des tubes de manière plus efficace et systématique. Avec deux sabots pour cintrer des tubes de diamètres très divers, ces cintreuses polyvalentes n’exigent pas d’avoir une quantité d’outils à portée de main.
Comment cintrer des tubes et quand est-il avantageux de le faire
Caractéristiques techniques
- Angle de cintrage allant de 1 à 110°
- Tubes de diam. ext. de 1 po à 2 po (épaisseur de paroi de 0,049 à 0,220 po) et de diam. ext. de 25 mm à 50 mm (épaisseur de paroi de 1,2 mm à 5,0 mm)
- Un sabot de cintrage pour les dimensions 1 po, 1 1/4 po, 1 1/2 po et 2 po
- Un sabot de cintrage pour les dimensions 25 mm, 32 mm, 38 mm et 50 mm
| Dimensions (position verticale) | 112 cm (44 po) de hauteur, 74 cm (29 po) de largeur, 76 cm (30 po) de profondeur |
| Poids | 191 kg (420 lb) |
| Alimentation : | MS-TBE-1 : 115 V (ca), 50/60 Hz, intensité maximale 13 A MS-TBE-2 : 230 V (ca), 50/60 Hz, intensité maximale 7 A |
Catalogues des cintreuses électriques
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Cintreuses pour tubes électriques, d’établi et manuelles; Outils de préparation des tubes; Systèmes de support pour tubes
Swagelokベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用する
Swagelok®ベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用すると、各種材質のチューブを繰り返し正確に曲げることができます。小口径の薄肉チューブ、大口径の厚肉チューブなど、チューブを曲げる際は、この動画をご覧ください。チューブを曲げる際のヒントやベスト・プラクティスを確認することができます。
チューブ・ベンダーの動画を見る関連資料/コラム記事
流体システムに関する基本セミナー
スウェージロック基本セミナーを受講することで、信頼性の高い流体システムの開発、構築、メンテナンスに必要なスキルを身に付けることができます。
導入事例:人件費削減を実現したチューブ曲げソリューション
スウェージロックのサポートによって、Green Alternative Systems(GAS)社は製造時間を75%短縮し、年間で22万4,000ドルもの人件費を削減することに成功しました。今回は、両社による協業の成果を紹介します。
複雑なチューブ・システムを構築する際に必要な3つの「T」
ハンド・チューブ・ベンダーでチューブを曲げる際に必要な3つの「T」をご存知でしょうか。今回は、複雑なチューブ・システムにおいてリーク・ポイントを減らし、適切な流量を実現する方法を紹介します。
Swagelokハンド・チューブ・ベンダーの使用方法
ハンド・チューブ・ベンダーを使用して、 チューブの90°および180°曲げを正確かつ効率的に行う方法を動画でご覧ください。Swagelok®ハンド・チューブ・ベンダーを使用すると、Swagelokチューブ継手に使用可能な各種材質のチューブを常に正確に曲げることができます。