Герметики — Герметики для трубной резьбы
Предлагаются герметики со следующими характеристиками:
- Герметик для трубной резьбы SWAK™, тефлоновая лента, герметик без содержания тефлона
- От –65°F (–54°C) до 450°F (232°C)
- Рабочее давление трубы или фитинга до 10 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (689 бар)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Produits d'étanchéité — Produits d'étanchéité pour filetages — Ruban de PTFE
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroiMS-STR-4 6,4 mm x 14,63 m (1/4 po x 576 po) Températures jusqu'à 232°C (450°F) - - - MS-STR-8 12,7 mm x 7,32 m (1/2 po x 288 po) Températures jusqu'à 232°C (450°F) - - - -
シール剤 — 管用ねじシール剤 — Produit d'étanchéité pour filetage sans PTFE
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroiMS-TFS-50 50 cm³ -53 à 148°C (-65 à 300°F) - - - -
シール剤 — 管用ねじシール剤 — Produit d'étanchéité pour filetage anaérobie SWAK™
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroiMS-PTS-250 250 cm³ -53 à 176°C (-65 à 350°F) - - - MS-PTS-50 50 cm³ -53 à 176°C (-65 à 350°F) - - - MS-PTS-6 6 cm³ -53 à 176°C (-65 à 350°F) - - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires