Clapets anti-retour en polymère ultra-haute pureté (série CHP) Swagelok®
Les clapets anti-retour en fluoropolymère ultra-haute pureté série CHP Swagelok® sont caractérisés par de faibles pressions de tarage et d’étanchéité. Par ailleurs, leurs composants en contact avec le fluide sont conformes à la norme SEMI F57-0301 sur les composants pour systèmes ultra-haute pureté.
Demander un complément d’informationNos clapets anti-retour sans joint torique en fluoropolymère UHP de la série CHP sont conçus pour maximiser le débit tout en réduisant les chutes de pression, éliminer les zones de non-écoulement et assurer l’absence de fuites pendant le cycle thermique.
- La conception sans joint torique du ressort assure un fonctionnement propre et la forme profilée réduit les turbulences et les chutes de pression.
- Un joint de boîtier avec une conception à double emboîtement assure l’absence de fuites pendant le cycle thermique et les applications haute pression.
- Un ressort composé de PFA non contaminant permet d’installer la vanne dans n'importe quelle orientation. Une butée positive empêche le ressort de se comprimer à une hauteur solide, permettant au flux de s’évacuer autour des ressorts pour réduire la rétention.
- Dans les tailles de corps moyennes, le dispositif de retenue est conçu pour maximiser le débit et réduire les chutes de pression. Dans les corps de petites tailles, la conception à cage ouverte du dispositif de retenue garantit l’alignement du ressort et élimine les zones de rétention.
Ces vannes peuvent être installées dans n’importe quelle orientation et sont disponibles avec des raccords d’extrémité à filetage fin évasé et Nippon Pillar® Super 300.
Caractéristiques techniques
Pressions de service | Jusqu'à 5,5 bar (80 psig) |
Température du fluide | 10 °C à 85 °C (50 °F à 185 °F) |
Matériau du corps | |
Petit corps | PTFE modifié |
Corps moyen | PFA |
Pression de tarage | |
Petit corps | Moins de 0,11 bar (1,5 psig) |
Corps moyen | Moins de 0,07 bar (0,9 psig) |
Pression d’étanchéité | Jusqu'à 0,04 bar (0,5 psig) |
Coefficient de débit | Jusqu’à 4,1 |
Raccordements d'extrémité | |
Type | Évasé à filetage fin, Nippon Pillar® Super 300 |
Diamètre | Petit corps : 1/4 po et 3/8 po ; 6 et 10 mm Corps moyen : 1/2 po et 3/4 po |
Catalogues des clapets anti-retour en polymère ultra-haute pureté série CHP
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: Modified PTFE wetted components meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components; Fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections; Low cracking and reseal pressure

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas
Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de las válvulas (Cv) para seleccionar las válvulas del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método de STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Cómo Mejorar su Programa de Mantenimiento con Etiquetas de Válvulas y Mangueras
Vea a dos especialistas Swagelok explicar cómo un sólido sistema de etiquetado de mangueras y válvulas en sus sistemas de fluidos industriales, puede ayudarle a simplificar el mantenimiento y a minimizar el tiempo de parada del sistema.