Soupapes — Soupapes proportionnelles, séries R3, R4, RL3 et RL4
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Soupapes — Soupapes proportionnelles, séries R3, R4, RL3 et RL4 — Soupape basse pressionIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-RL3M4F4-RT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle 1/4 po Taraudage conique ISO SS-RL4S12MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-RL3S8MM Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-RL4M8S8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-RL3M4-F4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle SS-RL3S4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-RL3S4-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-RL3S6MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-RL4M8F8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle SS-RL3M4-S4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-RL3S4-EP Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-RL3S4-MO Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-RL4S8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-RL3S4-KZ-11602 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® -
Soupapes — Soupapes proportionnelles, séries R3, R4, RL3 et RL4 — Soupape réglableIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
KVV11DE1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle KVV11DG1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Taraudage NPT KVV11DI1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Taraudage NPT -
Soupapes — Soupapes proportionnelles, séries R3, R4, RL3 et RL4 — Soupape haute pressionIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-4R3A-EP Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-4R3A Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-4R3A1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-4R3A5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle SS-4R3A5-BU Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle SS-4R3A5-EP Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle SS-4R3A5-KZ Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle SS-4R3A5-NE Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle SS-4R3A5-RT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle 1/4 po Taraudage conique ISO SS-4R3A-BU Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-4R3A-KZ Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-6R3A-MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-8R3A-MM Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-R4M8F8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle SS-R4M8S8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-R4S12MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-R4S8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires