text.skipToContent text.skipToNavigation

Kugelhahn, Edelstahl, Serie 60, dreiteilig, 1/4 Zoll ISO-Innengewinde, kegelig, Sitze aus verstärktem PTFE

3-piece 316 SS ball valve, 1/4 in. female ISO tapered ends, reinforced PTFE seats, for on-off service in general applications, rated to 2200 PSIG.

Part #: SS-62TF4RT

Specifications

Attribute Value
Ball/Stem Material Нержавеющая сталь
Body Material Нержавеющая сталь 316
Cleaning Process Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 дюйма
Connection 1 Type Внутр. коническая резьба ISO
Connection 2 Size 1/4 дюйма
Connection 2 Type Внутр. коническая резьба ISO
CV Maximum 3.8
Fastener Material Нержавеющая сталь 316
Flange Seal Material фторуглерод FKM
Flow Pattern 2-ходовые, отсечные, прямые
Handle Color Черный
Handle Style Рычажные
Low Emissions Certified Да
Room Temperature Pressure Rating 2200 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 151 бар при 37 °C
Seat Material Армированный полиэфирэфиркетон (PTFE)
Seat Spring Material Нержавеющая сталь 316
Service Class Общего назначения
Stem Bearing Material Сплав X750
Testing Испытание согласно WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183104
2-Way Straight Pattern

Quarter-turn ball valves offer versatile actuation and are available in multiple alloys. A range of configurations are available, including optional vent porting.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Warning: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Kugelhahn, Edelstahl, Serie 60, dreiteilig, 1/4 Zoll ISO-Innengewinde, kegelig, Sitze aus verstärktem PTFE

Part #: SS-62TF4RT
View Catalog

3-piece 316 SS ball valve, 1/4 in. female ISO tapered ends, reinforced PTFE seats, for on-off service in general applications, rated to 2200 PSIG.

Add To Favorites

Catalogs

2-Way Straight Pattern
Quarter-turn ball valves offer versatile actuation and are available in multiple alloys. A range of configurations are available, including optional vent porting.

Specifications

SS-62TF4RT — Kugelhahn, Edelstahl, Serie 60, dreiteilig, 1/4 Zoll ISO-Innengewinde, kegelig, Sitze aus verstärktem PTFE

Attribute Value
Ball/Stem Material Нержавеющая сталь
Body Material Нержавеющая сталь 316
Cleaning Process Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 дюйма
Connection 1 Type Внутр. коническая резьба ISO
Connection 2 Size 1/4 дюйма
Connection 2 Type Внутр. коническая резьба ISO
CV Maximum 3.8
Fastener Material Нержавеющая сталь 316
Flange Seal Material фторуглерод FKM
Flow Pattern 2-ходовые, отсечные, прямые
Handle Color Черный
Handle Style Рычажные
Low Emissions Certified Да
Room Temperature Pressure Rating 2200 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 151 бар при 37 °C
Seat Material Армированный полиэфирэфиркетон (PTFE)
Seat Spring Material Нержавеющая сталь 316
Service Class Общего назначения
Stem Bearing Material Сплав X750
Testing Испытание согласно WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183104
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-62TF4 Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
B-63TF8 Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
B-63TS10 Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-63TS8 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-65TF12 Laiton 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle View Product
B-65TF16 Laiton 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle View Product
S-65TF16 Acier au carbone 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle View Product
SS-62EF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-62PS4-5228 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-62TF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-62TF4-JL Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-62TS10MM Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-62TS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-62TS4-JK Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-62TS4-JL Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-62TS4-JLK Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-62TS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-62TS6-JK Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-62TS6-JL Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-62TS6-JLK Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® View Product
SS-62TS6MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-62TS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-62TS8MM Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-62TSC8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccords sanitaire Kwik-Clamp 1/2 po Raccords sanitaire Kwik-Clamp View Product
SS-62TVCR4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique View Product
SS-62TW6T35-3 Acier inoxydable 316 3/8 po Extension de tube 3/8 po Extension de tube View Product
SS-63ES8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-63PF8-2839 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-63PS8-2839 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-63TF6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT femelle View Product
SS-63TF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-63TF8-33C Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-63TF8-JK Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-63TF8-JL Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-63TF8-LLK Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-63TF8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage conique ISO 1/2 po Taraudage conique ISO View Product
SS-63TS10 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-63TS12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-63TS12-JK Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-63TS12-JL Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-63TS12MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-63TS16MM Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-63TS18MM Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-63TS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-63TS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-63TS8-33C Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-63TS8-E Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-63TS8-JK Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-63TS8-JL Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-63TS8-JLK Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-63TS8-LLK Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-63TS8-SC11 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-63TS8-T Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-63TSW12T Acier inoxydable 316 3/4 po Tube à souder par emboîtement 3/4 po Tube à souder par emboîtement View Product
SS-63TSW8P Acier inoxydable 316 1/2 po Tuyau à souder par emboîtement 1/2 po Tuyau à souder par emboîtement View Product
SS-63TSW8T Acier inoxydable 316 1/2 po tube à souder par emboîtement 1/2 po 1/2 po tube à souder par emboîtement 1/2 po View Product
SS-63TVCR8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique View Product
SS-65TF12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-65TF12-JL Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-65TF12RT Acier inoxydable 316 3/4 po Taraudage conique ISO 3/4 po Taraudage conique ISO View Product
SS-65TF16 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle View Product
SS-65TF16-JL Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle View Product
SS-65TF16RT Acier inoxydable 316 1 po Taraudage conique ISO 1 po Taraudage conique ISO View Product
SS-65TS16 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-65TS16-JL Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-65TS16-SC11 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-65TS25MM Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-65TSC16 Acier inoxydable 316 1 po Raccords sanitaire Kwik-Clamp 1 po Raccords sanitaire Kwik-Clamp View Product
SS-65TSW12P Acier inoxydable 316 3/4 po Tuyau à souder par emboîtement 3/4 po Tuyau à souder par emboîtement View Product
SS-65TSW16P Acier inoxydable 316 1 po Tuyau à souder par emboîtement 1 po Tuyau à souder par emboîtement View Product
SS-65TSW16T Acier inoxydable 316 1 po Tube à souder par emboîtement 1 po Tube à souder par emboîtement View Product
SS-67TF20 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Filetage NPT femelle 1 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-67TF24 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Filetage NPT femelle 1 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-67TS24 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-67TSW24P Acier inoxydable 316 1 1/2 po Tuyau à souder par emboîtement 1 1/2 po Tuyau à souder par emboîtement View Product
SS-68TF32 Acier inoxydable 316 2 po Filetage NPT femelle 2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-68TSW32P Acier inoxydable 316 2 po Tuyau à souder par emboîtement 2 po Tuyau à souder par emboîtement View Product

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.