text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de bola de 3 piezas y 3 vías de alta presión de acero inox., asientos de PCTFE, 8 mm. Swagelok x 8 mm Swagelok x 1/4 pulg. NPTH

Part #: SS-83XKS8MM

Specifications

Attribute Value
Body Material Acero inoxidable 316
Cleaning Process Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Connection 1 Size 8 mm
Connection 1 Type Racor Swagelok®
Connection 2 Size 8 mm
Connection 2 Type Racor Swagelok®
Connection 3 Size 1/4 pulg.
Connection 3 Type NPT hembra
CV Maximum 0.75
Flow Pattern 3 vías, Conmutación
Handle Color Negro
Handle Style Mando fenólico
Low Emissions Certified
Orifice 4,7 mm / 0,187 pulg.
Room Temperature Pressure Rating 413 BAR @ 37°C / 6000 PSIG @ 100°F
Seat Material PCTFE
Service Class General
Testing Prueba según WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183108
3-Way Switching

Trunnion-style 83 and H83 series ball valves deliver reliable performance in both low- and high-pressure environments. Designed for compactness and maximum flow, they offer low operating torque and a broad temperature range. ECE R110-type approval is available upon request.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Warning: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula de bola de 3 piezas y 3 vías de alta presión de acero inox., asientos de PCTFE, 8 mm. Swagelok x 8 mm Swagelok x 1/4 pulg. NPTH

Part #: SS-83XKS8MM
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

3-Way Switching

Trunnion-style 83 and H83 series ball valves deliver reliable performance in both low- and high-pressure environments. Designed for compactness and maximum flow, they offer low operating torque and a broad temperature range. ECE R110-type approval is available upon request.

Specifications

SS-83XKS8MM — Válvula de bola de 3 piezas y 3 vías de alta presión de acero inox., asientos de PCTFE, 8 mm. Swagelok x 8 mm Swagelok x 1/4 pulg. NPTH

Attribute Value
Body Material Acero inoxidable 316
Cleaning Process Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Connection 1 Size 8 mm
Connection 1 Type Racor Swagelok®
Connection 2 Size 8 mm
Connection 2 Type Racor Swagelok®
Connection 3 Size 1/4 pulg.
Connection 3 Type NPT hembra
CV Maximum 0.75
Flow Pattern 3 vías, Conmutación
Handle Color Negro
Handle Style Mando fenólico
Low Emissions Certified
Orifice 4,7 mm / 0,187 pulg.
Room Temperature Pressure Rating 413 BAR @ 37°C / 6000 PSIG @ 100°F
Seat Material PCTFE
Service Class General
Testing Prueba según WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183108
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
SS-83XKF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-83XKS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-83XKS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-83XKS6MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-83XKS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-83XPF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-83XPS2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-83XPS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-83XPS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® View Product
SS-83XTF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage NPT 1/4 po Taraudage NPT View Product
SS-83XTS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.