text.skipToContent text.skipToNavigation
メタル・コア・ホース

Swagelok®メタル・コア・ホース

コンボルーティッド・メタル・コア・ブレード・ホースは、高温、真空、中圧、腐食、汎用環境などの変動にも柔軟に対応するほか、つぶれにくく、透過や吸水を最小限に抑えます。

メタル・コア・ホースを見る

Swagelok®メタル・コア・ホースは、極端な温度、高圧、「透過が望ましくない」アプリケーションにおいて、信頼性の高いパフォーマンスを発揮し、人の保護はもちろん、収益性の維持に貢献します。Swagelokメタル・ホースは、機械圧延加工の代わりにハイドロフォーミング加工が施されているため、柔軟性が高く、肉厚が一定しており、動的な曲げや衝撃圧力を伴うアプリケーションにおいて、他のメタル・ホースに比べて耐久性が大幅に向上しています。

コンボルーティッド・メタル・コア・ブレード・ホースは、材質に316Lステンレス鋼またはハステロイを採用することで、透過 や吸収を最小限に抑えます。コンボルーティッド・コアは柔軟性がありながらもつぶれにくく、自動キャップ溶接により一貫したパフォーマンスおよび納品の迅速化を実現しています。コンボルーティッド・メタル・コア・ブレード・ホースは、天然ガス自動車や特殊ガス供給システムなど、ガスの透過によってコストがかさんだり危険が生じたりするアプリケーションに適しているほか、半導体製造の冷却ラインや極低温アプリケーションにも広く使用されています。また、多くの産業の高温アプリケーションにおいて断熱材と共に使用されています。

適切なメタル・ホースの選定サポートが必要ですか?

専門スタッフに相談する

메탈 호스 카테고리

FV 시리즈 진공-단열 메탈 호스

FV 시리즈 진공-단열 메탈 호스

최적의 온도와 안정적인 성능을 제공하는 Swagelok의 진공 절연 및 냉각 호스를 살펴보세요.

고압 메탈 호스, FX 시리즈

고압 메탈 호스, FX 시리즈

321 스테인리스강 이중 편조 외부층이 있는 Swagelok® 호스는 고온 진공 및 고압 부식성 환경에 흔히 사용됩니다.

메탈 호스, AH 시리즈

메탈 호스, AH 시리즈

추가적인 내식성이 필요한 애플리케이션에 적합하게 C-276 합금 주름관 코어가 있는 전체 메탈 호스 옵션에 대해 자세히 알아보십시오.

플렉시블 메탈 호스, FJ 시리즈

플렉시블 메탈 호스, FJ 시리즈

호스 압력 밀폐 및 유연성을 촉진하는 동시에 꺽임을 제한하도록 설계된 Swagelok 편조 스테인리스강 메탈 호스에 대해 자세히 알아보십시오.

플렉시블 메탈 호스, FL 시리즈

플렉시블 메탈 호스, FL 시리즈

동적 사이클링 애플리케이션에서 강력한 성능을 발휘하는 고도로 유연한 전체 메탈 호스 옵션을 알아보십시오.

플렉시블 메탈 호스, FM 시리즈

플렉시블 메탈 호스, FM 시리즈

고온 진공 애플리케이션과 중압 부식성 환경에서 사용할 수 있는 다양한 연결구 옵션이 포함된 전체 메탈 호스를 찾아보십시오.

ホース/フレキシブル・チューブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

ホース管理サービス担当のスウェージロックのエンジニア

スウェージロックのホース・アドバイス・サービス

ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。

ホース管理サービスの詳細を見る

関連資料/コラム記事

Swagelok 호스 및 플렉시블 튜빙
호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계

플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 Swagelok에서는 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.

산업용 호스 유지보수
산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법

산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.

산업용 호스의 재질을 교체할 때 고려해야 할 사항
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항

산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.

산업용 호스 보강재 종류
최적의 호스 보강재 선택 방법

산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.