text.skipToContent text.skipToNavigation
Etiquetas para Mangueras y Cortadores de Mangueras

Recambios y Accesorios para Manguera y Tubo Flexible Swagelok®

Los recambios y accesorios Swagelok para manguera y tubo flexible ayudan en tareas como la preparación de la instalación, el apoyo de la manguera en su sistema y la protección adicional frente a las condiciones del sistema.

Ver Recambios y Accesorios

Swagelok tiene disponible una amplia gama de recambios y accesorios para mangueras industriales, garantizando a sus clientes el acceso a los materiales adecuados para sus aplicaciones y facilitando instalaciones eficientes.

  • Las herramientas de corte Swagelok para manguera y tubo blando pueden utilizarse para cortar limpiamente mangueras de nilón, polietileno y goma, así como tubo de vinilo o PFA a la longitud deseada para su montaje en campo.
  • Las herramientas de ranuración de tubo permiten el ensamblaje eficiente de tubo de nilón y polietileno
  • También hay disponibles abrazaderas de manguera ajustables y fiables.
  • Hay disponible una gran variedad de cubiertas de manguera para ofrecer una mayor protección, incluidas las camisas de fuego, las cubiertas térmicas, los blindajes, los protectores helicoidales, la construcción en acero inoxidable 316 y los muelles protectores.
  • Nuestro aislamiento de mangueras está fabricado con aerogel de baja conductividad térmica y está clasificado para un servicio a temperatura constante de la superficie de la manguera desde –60°C (–76°F) hasta 125°C (257°F).

¿Tiene alguna pregunta sobre los accesorios para manguera y tubo flexible?

Contacte con los Especialistas Locales

Categorías de Recambios y Accesorios para Manguera y Tubo Flexible

Abrazaderas para Manguera

Abrazaderas para Manguera

Descubra las abrazaderas de calidad para mangueras y tubo flexible Swagelok. Conozca nuestra selección de recambios fiables y de larga duración para conexiones seguras.

Aislamiento de Mangueras

Aislamiento de Mangueras

Mantenga el fluido del sistema dentro de la manguera a la temperatura requerida con el aislamiento opcional de la manguera.

Cortadores de Manguera

Cortadores de Manguera

Encuentre cortadores de manguera de larga duración para mangueras Swagelok y tubo de PFA. Vea nuestras herramientas de alta calidad para cortar mangueras con precisión y eficiencia.

Cubiertas de Mangueras

Cubiertas de Mangueras

Elija entre una gran variedad de cubiertas de manguera para ofrecer protección adicional contra los retorcimientos, la abrasión, la corrosión, las temperaturas extremas del fluido y los efectos de la luz ultravioleta.

Herramientas para Ranurar Tubo

Herramientas para Ranurar Tubo

Facilite el ensamblaje eficiente de tubo de nilón y polietileno en sus aplicaciones con herramientas de ranuración de tubo.

Catalogues des flexibles et tubes souples

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Ingénieur des services de gestion des flexibles Swagelok

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®

Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.

En savoir plus sur la gestion des flexibles

Ресурсы Swagelok специально для вас

Swagelok hose and flexible tubing
3 Steps to Hose Safety & Lower Plant Costs

Industrial hose safety is often deprioritized during regular plant maintenance. It is important hoses receive the attention they deserve—leaks and wear can put your facility at risk. Learn tips to avoid dangerous situations while lowering plant costs.

Entretien des flexibles industriels
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine

Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.

éléments à prendre en compte concernant le matériau lors du remplacement de flexibles industriels
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central

Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Types de renforts des flexibles industriels
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible

Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.