|
Cylindre d'échantillonnage double extrémité en acier inoxydable 304L conforme aux normes DOT, taraudage NPT 1/2 po, 3785 cm3 (1 gal), 124 bar (1800 psig)
Réf. pièce : 304L-HDF8-1GAL
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Cylindres conformes aux normes DOTConfinez des substances chimiques dans des cylindres d'échantillonnage étanches conformes aux normes canadiennes et aux normes du Ministère Américain des Transports (DOT). Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Cylindre d'échantillonnage double extrémité en acier inoxydable 304L conforme aux normes DOT, taraudage NPT 1/2 po, 3785 cm3 (1 gal), 124 bar (1800 psig)
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Cylindres conformes aux normes DOT
Dimensions de 10 à 3785 cm3 (1 gal); Pressions de service jusqu’à 344 bar (5000 psig); Acier inoxydable 304L et 316L et al
Cylindres d’échantillonnage à double extrémité en acier inoxydable 304L et 316L; Vannes pour cylindre; Disque de rupture et tés pour disque de rupture; Accessoires pour cylindre d’échantillonnage
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
INSTRUCTIONS POUR COUPER LES TUBES DE REMPLISSAGE À LA COTE
Pages 1-2 - Instructions d'installation, numéro de référence de commande de kit de disques de rupture, et précautions.
Spécifications
304L-HDF8-1GAL — Cylindre d'échantillonnage double extrémité en acier inoxydable 304L conforme aux normes DOT, taraudage NPT 1/2 po, 3785 cm3 (1 gal), 124 bar (1800 psig)
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 304L |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/2 po |
| Type du raccordement 1 | Filetage NPT femelle |
| Dimension du raccordement 2 | 1/2 po |
| Type du raccordement 2 | Filetage NPT femelle |
| Volume/info cylindre | 3785 cm3 |
| Température maximale, °F (°C) | 800 (426) |
| Température minimale, °F (°C) | -65 (-53) |
| Tests | DOT-3A |
| eClass (4.1) | 36030101 |
| eClass (5.1.4) | 36030101 |
| eClass (6.0) | 36030104 |
| eClass (6.1) | 36030104 |
| eClass (10.1) | 36030104 |
| UNSPSC (4.03) | 24111800 |
| UNSPSC (10.0) | 24111802 |
| UNSPSC (11.0501) | 24111802 |
| UNSPSC (13.0601) | 41111636 |
| UNSPSC (15.1) | 41111636 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-HDF2-40 | Acier inoxydable 304L | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| 304L-HDF4-1000 | Acier inoxydable 304L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| 304L-HDF4-1000T | Acier inoxydable 304L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| 304L-HDF4-150 | Acier inoxydable 304L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| 304L-HDF4-1GAL | Acier inoxydable 304L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| 304L-HDF4-2250 | Acier inoxydable 304L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| 304L-HDF4-300 | Acier inoxydable 304L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| 304L-HDF4-300-T | Acier inoxydable 304L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| 304L-HDF4-400 | Acier inoxydable 304L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| 304L-HDF4-50 | Acier inoxydable 304L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| 304L-HDF4-500 | Acier inoxydable 304L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| 304L-HDF4-500-T | Acier inoxydable 304L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| 304L-HDF4-75 | Acier inoxydable 304L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| 304L-HDF8-1000 | Acier inoxydable 304L | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| 304L-HDF8-2250 | Acier inoxydable 304L | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| 316L-50DF4-150 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| 316L-50DF4-300 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| 316L-50DF4-500 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| 316L-HDF4-1000 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| 316L-HDF4-150 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| 316L-HDF4-300 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| 316L-HDF4-300-12457 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Taraudage NPT | 1/4 po | Taraudage NPT | Afficher le produit |
| 316L-HDF4-500 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.