text.skipToContent text.skipToNavigation

Cylindre d'échantillonnage double extrémité en acier inoxydable 304L conforme à la DESPT, filetage NPT femelle 1/4 po, 300 cm3, 100 bar (1450 psig)

Referencia #: 304L-HDF4-300-PD

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 304L
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Volumen/información del Cilindro 300 cm3
Pruebas TPED
eClass (4.1) 36030101
eClass (5.1.4) 36030101
eClass (6.0) 36030104
eClass (6.1) 36030104
eClass (10.1) 36030104
UNSPSC (4.03) 24111800
UNSPSC (10.0) 24111802
UNSPSC (11.0501) 24111802
UNSPSC (13.0601) 24111802
UNSPSC (15.1) 24111802
UNSPSC (17.1001) 24111802
Cilindros de conformidad con TPED

Contención de muestras sin fugas con los cilindros de toma de muestras Swagelok de conformidad con la Directiva de Equipos a Presión Transportables (TPED).

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Cylindre d'échantillonnage double extrémité en acier inoxydable 304L conforme à la DESPT, filetage NPT femelle 1/4 po, 300 cm3, 100 bar (1450 psig)

Referencia #: 304L-HDF4-300-PD
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Cilindros de conformidad con TPED
Contención de muestras sin fugas con los cilindros de toma de muestras Swagelok de conformidad con la Directiva de Equipos a Presión Transportables (TPED).

Especificaciones

304L-HDF4-300-PD — Cylindre d'échantillonnage double extrémité en acier inoxydable 304L conforme à la DESPT, filetage NPT femelle 1/4 po, 300 cm3, 100 bar (1450 psig)

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 304L
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Volumen/información del Cilindro 300 cm3
Pruebas TPED
eClass (4.1) 36030101
eClass (5.1.4) 36030101
eClass (6.0) 36030104
eClass (6.1) 36030104
eClass (10.1) 36030104
UNSPSC (4.03) 24111800
UNSPSC (10.0) 24111802
UNSPSC (11.0501) 24111802
UNSPSC (13.0601) 24111802
UNSPSC (15.1) 24111802
UNSPSC (17.1001) 24111802
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
304L-HDF4-1000-PD Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
304L-HDF4-2250-PD Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
304L-HDF4-500-PD Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.