|
Détendeur en acier inoxydable, 0 à 1,7 bar (25 psig), entrée 248 bar (3600 psig), configuration F, siège en PCTFE, orifices filetés NPT 1/4 po, Cv 0,06
Part #: KPR1DRF412A20000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Simple détenteLe régulateur de pression série KPR est un détendeur compact, très précis et très sensible, dont la pression de consigne reste très stable. Log in or Register to view price お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Détendeur en acier inoxydable, 0 à 1,7 bar (25 psig), entrée 248 bar (3600 psig), configuration F, siège en PCTFE, orifices filetés NPT 1/4 po, Cv 0,06
Log in or Register to view price
Catalogs
Simple détente
Détendeurs de pression, Déverseurs de pression, Centrale de commutation, Détendeurs vaporiseurs
Specifications
KPR1DRF412A20000 — Détendeur en acier inoxydable, 0 à 1,7 bar (25 psig), entrée 248 bar (3600 psig), configuration F, siège en PCTFE, orifices filetés NPT 1/4 po, Cv 0,06
| Attribute | Value |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Coefficient de débit | Cv de 0,06 |
| Poignée | Poignée bouton verte |
| Pression d’entrée maximale | 248 bar (3600 psig) |
| Température maximale, °F (°C) | 176 (80) |
| Configuration des orifices | F |
| Orifices | Filetage NPT femelle 1/4 po |
| Plage de régulation | 0 à 1,7 bar (25 psig) |
| Mécanisme de détection | Membrane en alliage X750 |
| eClass (4.1) | 37011108 |
| eClass (5.1.4) | 37011108 |
| eClass (6.0) | 37011108 |
| eClass (6.1) | 37011108 |
| eClass (10.1) | 37011108 |
| UNSPSC (4.03) | 41112404 |
| UNSPSC (10.0) | 40142202 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142202 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142202 |
| UNSPSC (15.1) | 40142202 |
| UNSPSC (17.1001) | 40142202 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Maximum Inlet Pressure
|
Pressure Control Range
|
Ports
|
Port Configuration
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPR1DFC412A20000 | Acier inoxydable 316 | 6,8 bar (100 psig) | 0 à 1,7 bar (25 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | C | View Product |
| KPR1DRB412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 1,7 bar (25 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | B | View Product |
| KPR1ERB412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 3,4 bar (50 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | B | View Product |
| KPR1ERF412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 3,4 bar (50 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | F | View Product |
| KPR1FJA415A20000 | Acier inoxydable 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 à 6,8 bar (100 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | A | View Product |
| KPR1FJC412A20000 | Acier inoxydable 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 à 6,8 bar (100 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | C | View Product |
| KPR1FJF412A20000 | Acier inoxydable 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 à 6,8 bar (100 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | F | View Product |
| KPR1FRA412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 6,8 bar (100 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | A | View Product |
| KPR1FRB417A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 6,8 bar (100 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | B | View Product |
| KPR1FRB417A30000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 6,8 bar (100 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | B | View Product |
| KPR1FRC412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 6,8 bar (100 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | C | View Product |
| KPR1FRF412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 6,8 bar (100 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | F | View Product |
| KPR1GJF412A20000 | Acier inoxydable 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 à 17,2 bar (250 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | F | View Product |
| KPR1GRA412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 17,2 bar (250 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | A | View Product |
| KPR1GRB412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 17,2 bar (250 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | B | View Product |
| KPR1GRF412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 17,2 bar (250 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | F | View Product |
| KPR1JRA412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 34,4 bar (500 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | A | View Product |
| KPR1JRE412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 34,4 bar (500 psig) | 1/4 po Taraudage NPT | - | View Product |
| KPR1JRF412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 34,4 bar (500 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | F | View Product |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。