|
Détendeur en acier inoxydable, 0 à 6,8 bar (100 psig), entrée 34,4 bar (500 psig), configuration C, siège en PCTFE, orifices filetés NPT 1/4 po, Cv de 0,06
Réf. pièce : KPR1FJC412A20000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Simple détenteLe régulateur de pression série KPR est un détendeur compact, très précis et très sensible, dont la pression de consigne reste très stable. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Détendeur en acier inoxydable, 0 à 6,8 bar (100 psig), entrée 34,4 bar (500 psig), configuration C, siège en PCTFE, orifices filetés NPT 1/4 po, Cv de 0,06
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Simple détente
Détendeurs de pression, Déverseurs de pression, Centrale de commutation, Détendeurs vaporiseurs
Spécifications
KPR1FJC412A20000 — Détendeur en acier inoxydable, 0 à 6,8 bar (100 psig), entrée 34,4 bar (500 psig), configuration C, siège en PCTFE, orifices filetés NPT 1/4 po, Cv de 0,06
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Coefficient de débit | Cv de 0,06 |
| Poignée | Poignée bouton verte |
| Pression d’entrée maximale | 34,4 bar (500 psig) |
| Température maximale, °F (°C) | 176 (80) |
| Configuration des orifices | C |
| Orifices | Filetage NPT femelle 1/4 po |
| Plage de régulation | 0 à 6,8 bar (100 psig) |
| Mécanisme de détection | Membrane en alliage X750 |
| eClass (4.1) | 37011108 |
| eClass (5.1.4) | 37011108 |
| eClass (6.0) | 37011108 |
| eClass (6.1) | 37011108 |
| eClass (10.1) | 37011108 |
| UNSPSC (4.03) | 41112404 |
| UNSPSC (10.0) | 40142202 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142202 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142202 |
| UNSPSC (15.1) | 40142202 |
| UNSPSC (17.1001) | 40142202 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Pression d’entrée maximale
|
Plage de régulation
|
Orifices
|
Configuration des orifices
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPR1DFC412A20000 | Acier inoxydable 316 | 6,8 bar (100 psig) | 0 à 1,7 bar (25 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | C | Afficher le produit |
| KPR1DRB412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 1,7 bar (25 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | B | Afficher le produit |
| KPR1DRF412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 1,7 bar (25 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | F | Afficher le produit |
| KPR1ERB412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 3,4 bar (50 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | B | Afficher le produit |
| KPR1ERF412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 3,4 bar (50 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | F | Afficher le produit |
| KPR1FJA415A20000 | Acier inoxydable 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 à 6,8 bar (100 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | A | Afficher le produit |
| KPR1FJF412A20000 | Acier inoxydable 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 à 6,8 bar (100 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | F | Afficher le produit |
| KPR1FRA412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 6,8 bar (100 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | A | Afficher le produit |
| KPR1FRB417A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 6,8 bar (100 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | B | Afficher le produit |
| KPR1FRB417A30000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 6,8 bar (100 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | B | Afficher le produit |
| KPR1FRC412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 6,8 bar (100 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | C | Afficher le produit |
| KPR1FRF412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 6,8 bar (100 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | F | Afficher le produit |
| KPR1GJF412A20000 | Acier inoxydable 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 à 17,2 bar (250 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | F | Afficher le produit |
| KPR1GRA412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 17,2 bar (250 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | A | Afficher le produit |
| KPR1GRB412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 17,2 bar (250 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | B | Afficher le produit |
| KPR1GRF412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 17,2 bar (250 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | F | Afficher le produit |
| KPR1JRA412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 34,4 bar (500 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | A | Afficher le produit |
| KPR1JRE412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 34,4 bar (500 psig) | 1/4 po Taraudage NPT | - | Afficher le produit |
| KPR1JRF412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 34,4 bar (500 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | F | Afficher le produit |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.