|
Jeu de bagues (1 bagues avant/1 bagues arrière)
Réf. pièce : B-600-SET
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Jeux de baguesDes raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Jeu de bagues (1 bagues avant/1 bagues arrière)
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Jeux de bagues
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Sélection des tubes ; Manipulation des tubes ; Applications gaz; Installation des tubes; Tableaux des pressions de service admissibles recommandées
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Spécifications
B-600-SET — Jeu de bagues (1 bagues avant/1 bagues arrière)
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Laiton |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 3/8 po |
| Type du raccordement 1 | Raccord Swagelok® pour tubes |
| Caractéristique | Le support comporte 10 jeux |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37030708 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 21022110 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40141720 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-100-SET | Laiton | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| B-10M0-SET | Laiton | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| B-200-SET | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| B-300-SET | Laiton | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| B-400-SET | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| B-6M0-SET | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| B-810-SET | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| M-400-SET | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| NY-200-SET | Nylon | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| NY-400-SET | Nylon | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| NY-600-SET | Nylon | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| NY-810-SET | Nylon | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-100-SET | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-10M0-SET | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-12M0-SET | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-200-SET | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-300-SET | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-400-SET | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-500-SET | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-600-SET | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-6M0-SET | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-810-SET | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-8M0-SET | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| T-100-SET | PTFE | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| T-200-SET | PTFE | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| T-400-SET | PTFE | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| T-600-SET | PTFE | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| T-810-SET | PTFE | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.