text.skipToContent text.skipToNavigation

316 Stainless Steel Ferrule Set (1 Front Ferrule/1 Back Ferrule) for 1/16 in. Tube Fitting, Order in multiples of 10

Referencia #: SS-100-SET

Especificaciones

Atributo Valor
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/16 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Feature Arbor contains 10 sets
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Ferrule Sets

Ferrule set ensures a strong, leak-tight grip on tubing—ideal for critical fluid and gas systems requiring reliable sealing performance.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

316 Stainless Steel Ferrule Set (1 Front Ferrule/1 Back Ferrule) for 1/16 in. Tube Fitting, Order in multiples of 10

Referencia #: SS-100-SET
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Ferrule Sets

Ferrule set ensures a strong, leak-tight grip on tubing—ideal for critical fluid and gas systems requiring reliable sealing performance.

Especificaciones

SS-100-SET — 316 Stainless Steel Ferrule Set (1 Front Ferrule/1 Back Ferrule) for 1/16 in. Tube Fitting, Order in multiples of 10

Atributo Valor
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/16 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Feature Arbor contains 10 sets
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-100-SET Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-10M0-SET Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-200-SET Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-300-SET Laiton 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-400-SET Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-600-SET Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-6M0-SET Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-810-SET Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
M-400-SET Alloy 400/R-405 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
NY-200-SET Nylon 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
NY-400-SET Nylon 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
NY-600-SET Nylon 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
NY-810-SET Nylon 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-10M0-SET Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-12M0-SET Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-200-SET Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-300-SET Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-400-SET Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-500-SET Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-600-SET Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-6M0-SET Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-810-SET Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-8M0-SET Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
T-100-SET PTFE 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
T-200-SET PTFE 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
T-400-SET PTFE 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
T-600-SET PTFE 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
T-810-SET PTFE 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.