text.skipToContent text.skipToNavigation

Manguito adaptador a tubo VCR de Acero inox. 316, 1/8 pulg. VCR x 1/8 pulg. adaptador a tubo Swagelok

Referencia #: SS-2-VCR-3-2TA

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
Tamaño conexión 2 1/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Adaptador a tubo Swagelok®
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37029290
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183107
Manguitos

Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Manguito adaptador a tubo VCR de Acero inox. 316, 1/8 pulg. VCR x 1/8 pulg. adaptador a tubo Swagelok

Referencia #: SS-2-VCR-3-2TA
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Manguitos
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

Especificaciones

SS-2-VCR-3-2TA — Manguito adaptador a tubo VCR de Acero inox. 316, 1/8 pulg. VCR x 1/8 pulg. adaptador a tubo Swagelok

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
Tamaño conexión 2 1/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Adaptador a tubo Swagelok®
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37029290
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183107
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
6LV-12-VCR-3-12TB7-065P 316L VAR 3/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/4 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LV-4-HVCR-3-.60SR 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique 3/8 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LV-4-HVCR-3-.60SRP 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique 3/8 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LV-4-HVCR-3-1.19SR 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique 3/8 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LV-4-HVCR-3-1.19SRP 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique 3/8 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LV-4-HVCR-3-1.31SR 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique 3/8 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LV-4-HVCR-3-1.31SRP 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique 3/8 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LVV-4-HVCR-3-1.19SRP 316L VIM VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique 3/8 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LVV-4-VCR-3-4TB2P 316L VIM VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LVV-4-VCR-3-4TB7P 316L VIM VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LVV-8-VCR-3-8TB3P 316L VIM VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LVV-8-VCR-3-8TB7P 316L VIM VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Tube à souder bout à bout Ver producto
SS-10-VCR-3 Acier inoxydable 316 5/8 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 5/8 po Tube à souder par emboîtement Ver producto
SS-12-VCR-3 Acier inoxydable 316 3/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/4 po Tube à souder par emboîtement Ver producto
SS-12-VCR-3-12MTW Acier inoxydable 316 3/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/4 po Mâle, à souder Ver producto
SS-12-VCR-3-12TA Acier inoxydable 316 3/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-12-VCR-3-BL Acier inoxydable 316 3/4 po Embout borgne (non percé) pour raccord VCR® - - Ver producto
SS-16-VCR-3 Acier inoxydable 316 1 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1 po Tube à souder par emboîtement Ver producto
SS-16-VCR-3-16MTW Acier inoxydable 316 1 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1 po Mâle, à souder Ver producto
SS-1-VCR-3 Acier inoxydable 316 1/16 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/16 po Tube à souder par emboîtement Ver producto
SS-2-VCR-3 Acier inoxydable 316 1/8 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/8 po Tube à souder par emboîtement Ver producto
SS-2-VCR-3-2MTW Acier inoxydable 316 1/8 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/8 po Mâle, à souder Ver producto
SS-2-VCR-3-BL Acier inoxydable 316 1/8 po Embout borgne (non percé) pour raccord VCR® - - Ver producto
SS-4-VCR-3 Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder par emboîtement Ver producto
SS-4-VCR-3-2MTW Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/8 po Mâle, à souder Ver producto
SS-4-VCR-3-2TSW Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/8 po Tube à souder par emboîtement Ver producto
SS-4-VCR-3-4MTW Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Mâle, à souder Ver producto
SS-4-VCR-3-4TA Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-4-VCR-3-6MTA Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-4-VCR-3-BL Acier inoxydable 316 1/4 po Embout borgne (non percé) pour raccord VCR® - - Ver producto
SS-6-VCR-3 Acier inoxydable 316 3/8 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/8 po Tube à souder par emboîtement Ver producto
SS-8-VCR-3 Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Tube à souder par emboîtement Ver producto
SS-8-VCR-3-4MTW Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Mâle, à souder Ver producto
SS-8-VCR-3-4TSW Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder par emboîtement Ver producto
SS-8-VCR-3-6MTW Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/8 po Mâle, à souder Ver producto
SS-8-VCR-3-6TA Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-8-VCR-3-8MTW Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Mâle, à souder Ver producto
SS-8-VCR-3-8TA Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-8-VCR-3-BL Acier inoxydable 316 1/2 po Embout borgne (non percé) pour raccord VCR® - - Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.