|
Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO en acier inoxydable 316, union, raccord VCO femelle 1/2 po
Réf. pièce : SS-8-WVCO-6-DF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
EmboutsUn montage facile dans des espaces restreints avec les raccords multifonctions VCO® Swagelok pour applications générales, haute pureté et haute pression Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO en acier inoxydable 316, union, raccord VCO femelle 1/2 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Embouts
Dimensions de 1/8 à 1 po, Acier inoxydable 316 ou 316L, Raccords pour tubes, NPT, filetage SAE et à souder
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Spécifications
SS-8-WVCO-6-DF — Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO en acier inoxydable 316, union, raccord VCO femelle 1/2 po
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/2 po |
| Type du raccordement 1 | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique |
| Dimension du raccordement 2 | 1/2 po |
| Type du raccordement 2 | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142606 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183103 |
| UNSPSC (15.1) | 40183103 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCO-3A | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/4 po | À souder bout à bout en automatique | Afficher le produit |
| 316L-8-VCO-3A | Acier inoxydable 316L | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/2 po | À souder bout à bout en automatique | Afficher le produit |
| SS-12-VCO-3 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 3/4 po | Tube à souder par emboîtement | Afficher le produit |
| SS-12-WVCO-1-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-12-WVCO-6-1210 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-16-VCO-3 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1 po | Tube à souder par emboîtement | Afficher le produit |
| SS-2-VCO-3 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/8 po | Tube à souder par emboîtement | Afficher le produit |
| SS-4-VCO-3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/4 po | Tube à souder par emboîtement | Afficher le produit |
| SS-4-VCO-3-4MTW | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/4 po | Mâle, à souder | Afficher le produit |
| SS-4-VCO-3-4TA | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-4-WVCO-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-4-WVCO-1-4ST | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Afficher le produit |
| SS-4-WVCO-6-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-4-WVCO-6-DF | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | Afficher le produit |
| SS-4-WVCO-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-6-VCO-3 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 3/8 po | Tube à souder par emboîtement | Afficher le produit |
| SS-8-VCO-3 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/2 po | Tube à souder par emboîtement | Afficher le produit |
| SS-8-VCO-3-6TA | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-8-VCO-3-8MTW | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/2 po | Mâle, à souder | Afficher le produit |
| SS-8-VCO-3-8TA | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-8-WVCO-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8-WVCO-6-600 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-8-WVCO-6-810 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-8-WVCO-7-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.