|
Corps de raccord rapide plein débit en acier inoxydable, Cv de 23,6, filetage NPT femelle 3/4 po
Réf. pièce : SS-QF12-B-12PF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
CorpsObtenez un écoulement sans entrave et facilitez les tâches de maintenance dans vos systèmes de transfert, d'évacuation et de purge, avec les raccords rapides plein débit Swagelok Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Corps de raccord rapide plein débit en acier inoxydable, Cv de 23,6, filetage NPT femelle 3/4 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Corps
Pas besoin de tordre, de tourner ou de serrer à la clé, Modèles avec fermeture à une seule extrémité, fermeture à double extrémité et modèles à plein débit.
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Spécifications
SS-QF12-B-12PF — Corps de raccord rapide plein débit en acier inoxydable, Cv de 23,6, filetage NPT femelle 3/4 po
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 3/4 po |
| Type du raccordement 1 | Filetage NPT femelle |
| Cv maximal | 26,0 en association avec une tige |
| Lubrifiant | Dow Corning 111 |
| Matériau des joints toriques | Élastomère fluorocarboné FKM |
| Pression nominale, accouplé, à la temp. max. | 100 PSIG À 400°F / 6,8 BAR À 204°C |
| Pression nominale, accouplé, à temp. amb. | 4000 PSIG À 70°F / 275 BAR À 21°C |
| Série | QF12 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QF12-B-12PF | Laiton | 3/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
| B-QF4-B-4PF | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
| B-QF4-B-4PM | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| B-QF8-B-8PF | Laiton | 1/2 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF12-B-1210 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF12-B-12PM | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF16-B-1610 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF16-B-16PF | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF16-B-16PM | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-4FT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Taraudage conique ISO | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-4MS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-4MT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-4PF | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-4PM | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-600 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-6M0 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-6PF | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-6PM | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-B-600 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-B-6PF | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-B-810 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-B-8FS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | filetage cylindrique ISO/BSP femelle 1/2 po | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-B-8MS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-B-8PF | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-B-8PM | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.