|
Raccord pour tube Swagelok en acier au carbone, connecteur femelle, diam. ext. tube 1/2 po x filetage NPT femelle 1/2 po
Réf. pièce : S-810-7-8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
DroitsDes raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord pour tube Swagelok en acier au carbone, connecteur femelle, diam. ext. tube 1/2 po x filetage NPT femelle 1/2 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Droits
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Sélection des tubes ; Manipulation des tubes ; Applications gaz; Installation des tubes; Tableaux des pressions de service admissibles recommandées
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Spécifications
S-810-7-8 — Raccord pour tube Swagelok en acier au carbone, connecteur femelle, diam. ext. tube 1/2 po x filetage NPT femelle 1/2 po
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier au carbone |
| Traversant | Non |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/2 po |
| Type du raccordement 1 | Raccord Swagelok® pour tubes |
| Dimension du raccordement 2 | 1/2 po |
| Type du raccordement 2 | Filetage NPT femelle |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020703 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-810-7-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| 6MO-810-7-8 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| B-1010-7-6 | Laiton | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| B-1010-7-8 | Laiton | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| B-1210-7-12 | Laiton | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| B-12M0-7-4RT | Laiton | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Taraudage conique ISO | Afficher le produit |
| B-1410-7-12 | Laiton | 7/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| B-1810-7-16 | Laiton | 1 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| B-200-7-2 | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| B-200-7-4 | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| B-400-7-2 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| B-400-7-4 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| B-400-7-4RG | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | Afficher le produit |
| B-400-7-6 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| B-400-7-8 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| B-600-7-4 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| B-600-7-4RT | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Taraudage conique ISO | Afficher le produit |
| B-600-7-6 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| B-600-7-8 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| B-6M0-7-4RG | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | Afficher le produit |
| B-810-7-8 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| HC-810-7-8 | Alliage C-276 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| M-400-7-4 | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| M-810-7-8 | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| S-1210-7-12 | Acier au carbone | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-100-7-2 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-100-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-1010-7-12 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-1010-7-6 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-1010-7-8 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-10M0-7-4 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-10M0-7-4RG | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | Afficher le produit |
| SS-10M0-7-4RJ | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage ISO femelle (RJ) | Afficher le produit |
| SS-10M0-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Taraudage conique ISO | Afficher le produit |
| SS-10M0-7-6 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-10M0-7-6RG | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | Afficher le produit |
| SS-10M0-7-6RT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Taraudage conique ISO | Afficher le produit |
| SS-10M0-7-8 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-10M0-7-8RG | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | Afficher le produit |
| SS-10M0-7-8RJ | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Afficher le produit |
| SS-10M0-7-8RT | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Afficher le produit |
| SS-1210-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-1210-7-12RT | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Afficher le produit |
| SS-1210-7-16 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-1210-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-12M0-7-0007 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行めねじ | Afficher le produit |
| SS-12M0-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-12M0-7-12RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Afficher le produit |
| SS-12M0-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-12M0-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | Afficher le produit |
| SS-12M0-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Afficher le produit |
| SS-12M0-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-12M0-7-6RG | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行めねじ | Afficher le produit |
| SS-12M0-7-6RJ | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Afficher le produit |
| SS-12M0-7-6RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Afficher le produit |
| SS-12M0-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-12M0-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | Afficher le produit |
| SS-12M0-7-8RJ | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Afficher le produit |
| SS-12M0-7-8RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Afficher le produit |
| SS-12M0-7-M20X1.5RG | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | M20 x 1.5 | めねじゲージ | Afficher le produit |
| SS-1410-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 7/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-15M0-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-1610-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-1610-7-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-1610-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-16M0-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-18M0-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-2000-7-20 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/4 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-200-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-200-7-2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Afficher le produit |
| SS-200-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-200-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | Afficher le produit |
| SS-20M0-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-20M0-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-22M0-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-22M0-7-12RP | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行めねじ | Afficher le produit |
| SS-2400-7-24 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/2 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-25M0-7-16 | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-25M0-7-16RP | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用平行めねじ | Afficher le produit |
| SS-300-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-3M0-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-3M0-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | Afficher le produit |
| SS-400-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-400-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-400-7-2RG | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行めねじ | Afficher le produit |
| SS-400-7-2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Afficher le produit |
| SS-400-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-400-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | Afficher le produit |
| SS-400-7-4RJ | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Afficher le produit |
| SS-400-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Afficher le produit |
| SS-400-7-4SC11 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-400-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-400-7-6RG | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行めねじ | Afficher le produit |
| SS-400-7-6RJ | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Afficher le produit |
| SS-400-7-6RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Afficher le produit |
| SS-400-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-400-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | Afficher le produit |
| SS-400-7-8RJ | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Afficher le produit |
| SS-400-7-8RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Afficher le produit |
| SS-500-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-600-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-600-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-600-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-600-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | Afficher le produit |
| SS-600-7-4RJ | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Afficher le produit |
| SS-600-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Afficher le produit |
| SS-600-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-600-7-6RG | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行めねじ | Afficher le produit |
| SS-600-7-6RJ | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Afficher le produit |
| SS-600-7-6RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Afficher le produit |
| SS-600-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-600-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | Afficher le produit |
| SS-600-7-8RJ | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Afficher le produit |
| SS-600-7-8RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Afficher le produit |
| SS-6M0-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-6M0-7-2RG | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行めねじ | Afficher le produit |
| SS-6M0-7-2RP | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行めねじ | Afficher le produit |
| SS-6M0-7-2RT | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Afficher le produit |
| SS-6M0-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-6M0-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | Afficher le produit |
| SS-6M0-7-4RJ | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Afficher le produit |
| SS-6M0-7-4RP | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | Afficher le produit |
| SS-6M0-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Afficher le produit |
| SS-6M0-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-6M0-7-6RG | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行めねじ | Afficher le produit |
| SS-6M0-7-6RT | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Afficher le produit |
| SS-6M0-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-6M0-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | Afficher le produit |
| SS-6M0-7-8RJ | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Afficher le produit |
| SS-6M0-7-8RT | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Afficher le produit |
| SS-810-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-810-7-16 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-810-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-810-7-4RJ | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Afficher le produit |
| SS-810-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Afficher le produit |
| SS-810-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-810-7-6RG | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行めねじ | Afficher le produit |
| SS-810-7-6RJ | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Afficher le produit |
| SS-810-7-6RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Afficher le produit |
| SS-810-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-810-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | Afficher le produit |
| SS-810-7-8RJ | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Afficher le produit |
| SS-810-7-8RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Afficher le produit |
| SS-810-7-8ST | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行ねじ | Afficher le produit |
| SS-8M0-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-8M0-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-8M0-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | Afficher le produit |
| SS-8M0-7-4RJ | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Afficher le produit |
| SS-8M0-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Afficher le produit |
| SS-8M0-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-8M0-7-6RG | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行めねじ | Afficher le produit |
| SS-8M0-7-6RT | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Afficher le produit |
| SS-8M0-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-8M0-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | Afficher le produit |
| SS-8M0-7-8RJ | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Afficher le produit |
| SS-8M0-7-8RT | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Afficher le produit |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。