|
Stainless Steel Pipe Fitting, Adapter, 1 1/16-12 Male JIC Thread x 3/4 in. Male NPT
Part #: SS-12-AN-1-12
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
StraightsStreamlines transitions between components while preserving system integrity—ideal for straightforward, critical fluid system connections. Log in or Register to view price ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Stainless Steel Pipe Fitting, Adapter, 1 1/16-12 Male JIC Thread x 3/4 in. Male NPT
Log in or Register to view price
Catalogs
Straights
Streamlines transitions between components while preserving system integrity—ideal for straightforward, critical fluid system connections.
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Specifications
SS-12-AN-1-12 — Stainless Steel Pipe Fitting, Adapter, 1 1/16-12 Male JIC Thread x 3/4 in. Male NPT
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1 1/16-12 in. |
| Connection 1 Type | Male JIC Thread |
| Connection 2 Size | 3/4 in. |
| Connection 2 Type | Male NPT |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142300 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142300 |
| UNSPSC (15.1) | 40142300 |
| UNSPSC (17.1001) | 40171707 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-A | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 3/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-12-A-12RS | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | View Product |
| SS-12-A-12RT | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-12-SAE-7-12 | Acier inoxydable 316 | 1 1/16-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 3/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-16-A | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | 1 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-16-A-16RS | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | 1 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | View Product |
| SS-16-A-16RT | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | 1 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-16-AN-1-16 | Acier inoxydable 316 | 1 5/16-12 po | Filetage JIC mâle | 1 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-2-A | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-2-A-2RS | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | View Product |
| SS-2-A-2RT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-4-A | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-4-A-4RS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | View Product |
| SS-4-A-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-4-AG-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-4-AN-1-2 | Acier inoxydable 316 | 7/16-20 po | Filetage JIC mâle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-4-AN-1-4 | Acier inoxydable 316 | 7/16-20 po | Filetage JIC mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-4-AT-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Taraudage conique ISO | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-4-SAE-1-4 | Acier inoxydable 316 | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-4-SAE-1-4AN | Acier inoxydable 316 | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 1/4 po | Filetage JIC mâle | View Product |
| SS-4-SAE-7-4 | Acier inoxydable 316 | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-6-A | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-6-A-6RS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | View Product |
| SS-6-A-6RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-6-AG-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO femelle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-6-AN-1-4 | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage JIC mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-6-AN-1-6 | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage JIC mâle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-6-A-RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Taraudage conique ISO | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-6-AT-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Taraudage conique ISO | 3/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-6-SAE-1-4 | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-6-SAE-1-6 | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-6-SAE-1-6AN | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 3/8 po | Filetage JIC mâle | View Product |
| SS-6-SAE-7-4 | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-6-SAE-7-6 | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 3/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-8-A | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-8-A-8RS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | View Product |
| SS-8-A-8RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-8-AG-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO femelle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-8-AN-1-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4-16 po | Filetage JIC mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-8-AT-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Taraudage conique ISO | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-8-SAE-1-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-8-SAE-7-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.