|
Raccord pour le vide Ultra-Torr en acier inoxydable, connecteur mâle, raccord Ultra-Torr 1 po x filetage NPT mâle 1 po
Réf. pièce : SS-16-UT-1-16
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
DroitsObtenez des joints étanches au vide, même après de multiples démontages et remontages, avec les raccords Ultra-Torr droits ou en T. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord pour le vide Ultra-Torr en acier inoxydable, connecteur mâle, raccord Ultra-Torr 1 po x filetage NPT mâle 1 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Droits
Fabriqués en acier inoxydable, joint torique en élastomère fluorocarboné, Étanchéité d’une efficacité fiable et reproductible, Disponibles pour tubes aux dimensions allant de 1/16 à 1 1/2 po
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Pages 1-3. Features: installation in high-pressure applications and high safety-factor systems.
Raccords adaptateurs; KF sur raccord à étanchéité de surface par joint métallique VCR, raccord à étanchéité de surface par joint torique VCO, filetage NPT, raccord pour tube Swagelok et raccord pour le vide Ultra-Torr, CF sur raccord à étanchéité de surface par joint métallique VCR et raccord pour tube Swagelok
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Spécifications
SS-16-UT-1-16 — Raccord pour le vide Ultra-Torr en acier inoxydable, connecteur mâle, raccord Ultra-Torr 1 po x filetage NPT mâle 1 po
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Traversant | Non |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1 po |
| Type du raccordement 1 | Raccord pour le vide Ultra-Torr® |
| Dimension du raccordement 2 | 1 po |
| Type du raccordement 2 | Filetage NPT mâle |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-UT-1-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-1-UT-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-2-UT-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-2-UT-1-2BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-4-UT-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-4-UT-1-2BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-4-UT-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-4-UT-1-4BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-6-UT-1-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-6-UT-1-4BT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8-UT-1-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8-UT-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.