|
Raccord pour tube moyenne pression Swagelok en acier inoxydable 316, connecteur mâle, diam. ext. tube 3/8 po x filetage NPT mâle 1/2 po
Réf. pièce : SS-6FK0-1-8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
DroitsLe raccord pour tube moyenne pression série FK Swagelok forme un joint étanche aux gaz et présente une résistance élevée aux vibrations dans des applications mettant en œuvre des pressions inférieures ou égales à 1378 bar (20 000 psig). Disponible en acier inoxydable 316, en alliage super duplex 2507 ou en alliage 625. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord pour tube moyenne pression Swagelok en acier inoxydable 316, connecteur mâle, diam. ext. tube 3/8 po x filetage NPT mâle 1/2 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Droits
■ Pressions nominales jusqu'à 4134 bar (60 000 psig)■ Dimensions des raccordements jusqu’à 1 1/2 po et 12 mm■ Produits conformes aux normes NACE® MR0175/ISO15156 disponibles
Spécifications
SS-6FK0-1-8 — Raccord pour tube moyenne pression Swagelok en acier inoxydable 316, connecteur mâle, diam. ext. tube 3/8 po x filetage NPT mâle 1/2 po
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 3/8 po |
| Type du raccordement 1 | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® |
| Dimension du raccordement 2 | 1/2 po |
| Type du raccordement 2 | Filetage NPT mâle |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37030703 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40142600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
| UNSPSC (15.1) | 40183100 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-4FK0-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-4FK0-1-4MP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 1/4 po | Raccord fileté à extrémité conique mâle moyenne pression | Afficher le produit |
| SS-4FK0-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-6FK0-1-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-6FK0-1-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-6FK0-7-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 1/4 po | Taraudage NPT | Afficher le produit |
| SS-8FK0-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.