text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO en acier inoxydable, connecteur de raccord pour tube Swagelok, raccord VCO 1/2 po x diam. ext. tube 1/2 po

Réf. pièce : SS-8-VCO-6-810

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO®
Dimension du raccordement 2 1/2 po
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183110
Droits

Un montage facile dans des espaces restreints avec les raccords multifonctions VCO® Swagelok pour applications générales, haute pureté et haute pression

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO en acier inoxydable, connecteur de raccord pour tube Swagelok, raccord VCO 1/2 po x diam. ext. tube 1/2 po

Réf. pièce : SS-8-VCO-6-810
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Droits
Un montage facile dans des espaces restreints avec les raccords multifonctions VCO® Swagelok pour applications générales, haute pureté et haute pression

Spécifications

SS-8-VCO-6-810 — Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO en acier inoxydable, connecteur de raccord pour tube Swagelok, raccord VCO 1/2 po x diam. ext. tube 1/2 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO®
Dimension du raccordement 2 1/2 po
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183110
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
316L-4-VCO-1A Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/4 po À souder bout à bout en automatique Afficher le produit
SS-12-VCO-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 3/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-12-VCO-6-1210 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-16-VCO-1 Acier inoxydable 316 1 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1 po Tube à souder par emboîtement Afficher le produit
SS-16-VCO-1-16 Acier inoxydable 316 1 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-4-VCO-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/4 po Tube à souder par emboîtement Afficher le produit
SS-4-VCO-1-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-4-VCO-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-4-VCO-1-4ST Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Afficher le produit
SS-4-VCO-1-6ST Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Afficher le produit
SS-4-VCO-1-BL Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface VCO® avec joint torique borgne (non percé) - - Afficher le produit
SS-4-VCO-6-200 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-4-VCO-6-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-4-VCO-6-6M0 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-6-VCO-1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 3/8 po Tube à souder par emboîtement Afficher le produit
SS-8-VCO-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/2 po Tube à souder par emboîtement Afficher le produit
SS-8-VCO-1-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 3/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-8-VCO-1-6ST Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Afficher le produit
SS-8-VCO-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-8-VCO-1-BL Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface VCO® avec joint torique borgne (non percé) - - Afficher le produit
SS-8-VCO-6-600 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.