text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne à membrane 3 orifices haut débit très haute pureté en acier inoxydable 316L VIM-VAR, raccord VCR mâle tournant 1/4 po x raccord VCR femelle x raccord VCR femelle, NF

Referencia #: 6LVV-DPC233P-C

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316L VIM-VAR
Proceso de Limpieza Especificación de Proceso de Ultra Alta Pureza (SC-01)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Cierre Frontal con Junta Plana Metálica VCR® macho
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra
Tamaño conexión 3 1/4 pulg.
Tipo de conexión 3 Cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra
Cv Máximo 0.27
Máxima Temperatura, °F (°C) 150 (65)
Mínima Temperatura, °F (°C) -10 (-23)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40141621
Modelo Recto, Actuación Manual

Las válvulas de diafragma Swagelok están disponibles en variedad de tamaños, materiales y configuraciones para satisfacer sus necesidades en aplicaciones generales, de alta pureza y de ultra alta pureza.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Vanne à membrane 3 orifices haut débit très haute pureté en acier inoxydable 316L VIM-VAR, raccord VCR mâle tournant 1/4 po x raccord VCR femelle x raccord VCR femelle, NF

Referencia #: 6LVV-DPC233P-C
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Modelo Recto, Actuación Manual
Las válvulas de diafragma Swagelok están disponibles en variedad de tamaños, materiales y configuraciones para satisfacer sus necesidades en aplicaciones generales, de alta pureza y de ultra alta pureza.

Especificaciones

6LVV-DPC233P-C — Vanne à membrane 3 orifices haut débit très haute pureté en acier inoxydable 316L VIM-VAR, raccord VCR mâle tournant 1/4 po x raccord VCR femelle x raccord VCR femelle, NF

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316L VIM-VAR
Proceso de Limpieza Especificación de Proceso de Ultra Alta Pureza (SC-01)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Cierre Frontal con Junta Plana Metálica VCR® macho
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra
Tamaño conexión 3 1/4 pulg.
Tipo de conexión 3 Cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra
Cv Máximo 0.27
Máxima Temperatura, °F (°C) 150 (65)
Mínima Temperatura, °F (°C) -10 (-23)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40141621
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
6LVV-DPBW4-P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LVV-DPFR4-P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) Ver producto
6LVV-DPFR4-P1 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) Ver producto
6LVV-DPFR4-P-GR Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) Ver producto
6LVV-DPLFR4-P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) Ver producto
6LVV-DPLVR4-P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Ver producto
6LVV-DPMR4-P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord VCR mâle tournant 1/4 po Raccords VCR tournant mâle (joint métallique) Ver producto
6LVV-DPS4 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
6LVV-DPS6M Acier inoxydable 316L VIM-VAR 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
6LVV-DPTFR4-P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) Ver producto
6LVV-DPVR4-P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Ver producto
6LVV-DPVR4-P1 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.