text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne à membrane très haute pureté en acier inoxydable 316L VIM-VAR, raccord VCR mâle tournant 1/4 po, nettoyage SC-01, poignée directionnelle bleue

Referencia #: 6LVV-DPMR4-P

Especificaciones

Atributo Valor
Tipo de actuador Manuel
Material del Cuerpo Acier inoxydable 316L VIM-VAR
Proceso de Limpieza Spécifications très haute pureté (SC-01)
Tamaño conexión 1 1/4 po
Tipo de conexión 1 Raccord VCR mâle tournant
Tamaño conexión 2 1/4 po
Tipo de conexión 2 Raccords VCR tournant mâle (joint métallique)
Cv Máximo 0.27
Configuración de Caudal Droite (2 voies)
Color del Mando Bleu
Tipo de mando Poignée directionnelle
Máxima Temperatura, °F (°C) 150 (65)
Rango de temperatura y presión máx 150°F À 250 PSIG / 65°C À 17,2 BAR
Mínima Temperatura, °F (°C) -10 (-23)
Rango de presión a temperatura ambiente 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 20°C
Material del asiento PCTFE
Acabado superficial Ra de 0,13 µm (5 µpo)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40141621
Modelo Recto, Actuación Manual

Las válvulas de diafragma Swagelok están disponibles en variedad de tamaños, materiales y configuraciones para satisfacer sus necesidades en aplicaciones generales, de alta pureza y de ultra alta pureza.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne à membrane très haute pureté en acier inoxydable 316L VIM-VAR, raccord VCR mâle tournant 1/4 po, nettoyage SC-01, poignée directionnelle bleue

Referencia #: 6LVV-DPMR4-P
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Modelo Recto, Actuación Manual
Las válvulas de diafragma Swagelok están disponibles en variedad de tamaños, materiales y configuraciones para satisfacer sus necesidades en aplicaciones generales, de alta pureza y de ultra alta pureza.

Especificaciones

6LVV-DPMR4-P — Vanne à membrane très haute pureté en acier inoxydable 316L VIM-VAR, raccord VCR mâle tournant 1/4 po, nettoyage SC-01, poignée directionnelle bleue

Atributo Valor
Tipo de actuador Manuel
Material del Cuerpo Acier inoxydable 316L VIM-VAR
Proceso de Limpieza Spécifications très haute pureté (SC-01)
Tamaño conexión 1 1/4 po
Tipo de conexión 1 Raccord VCR mâle tournant
Tamaño conexión 2 1/4 po
Tipo de conexión 2 Raccords VCR tournant mâle (joint métallique)
Cv Máximo 0.27
Configuración de Caudal Droite (2 voies)
Color del Mando Bleu
Tipo de mando Poignée directionnelle
Máxima Temperatura, °F (°C) 150 (65)
Rango de temperatura y presión máx 150°F À 250 PSIG / 65°C À 17,2 BAR
Mínima Temperatura, °F (°C) -10 (-23)
Rango de presión a temperatura ambiente 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 20°C
Material del asiento PCTFE
Acabado superficial Ra de 0,13 µm (5 µpo)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40141621
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
6LVV-DPBW4-P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LVV-DPC233P-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord à étanchéité de surface par joint métallique VCR® mâle tournant 1/4 po Étanchéité de surface avec joint métallique VCR® femelle Ver producto
6LVV-DPFR4-P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) Ver producto
6LVV-DPFR4-P1 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) Ver producto
6LVV-DPFR4-P-GR Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) Ver producto
6LVV-DPLFR4-P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) Ver producto
6LVV-DPLVR4-P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Ver producto
6LVV-DPS4 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
6LVV-DPS6M Acier inoxydable 316L VIM-VAR 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
6LVV-DPTFR4-P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) Ver producto
6LVV-DPVR4-P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Ver producto
6LVV-DPVR4-P1 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.