text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne à membrane haute pression haute pureté en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 6 mm, poignée à levier

Referencia #: SS-DLS6MM

Especificaciones

Atributo Valor
Tipo de actuador Manual
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316L
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje Especial (SC-11)
Tamaño conexión 1 6 mm
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 6 mm
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0.14
Configuración de Caudal Modelo recto (2 vías)
Junta plana Acero inoxidable 316 recubierto de PTFE
Color del Mando Verde
Tipo de mando Palanca
Máxima Temperatura, °F (°C) 250 (121)
Rango de temperatura y presión máx 121°C @ 192 BAR / 250°F @ 2800 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -100 (-73)
Rango de presión a temperatura ambiente 241 BAR @ 20°C / 3500 PSIG @ 70°F
Material del asiento PCTFE
Acabado superficial Promedio de 0,51 µm (20 µpulg.)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40183102
Modelo Recto

Las válvulas de diafragma Swagelok están disponibles en variedad de tamaños, materiales y configuraciones para satisfacer sus necesidades en aplicaciones generales, de alta pureza y de ultra alta pureza.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Vanne à membrane haute pression haute pureté en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 6 mm, poignée à levier

Referencia #: SS-DLS6MM
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Modelo Recto
Las válvulas de diafragma Swagelok están disponibles en variedad de tamaños, materiales y configuraciones para satisfacer sus necesidades en aplicaciones generales, de alta pureza y de ultra alta pureza.

Especificaciones

SS-DLS6MM — Vanne à membrane haute pression haute pureté en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 6 mm, poignée à levier

Atributo Valor
Tipo de actuador Manual
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316L
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje Especial (SC-11)
Tamaño conexión 1 6 mm
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 6 mm
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0.14
Configuración de Caudal Modelo recto (2 vías)
Junta plana Acero inoxidable 316 recubierto de PTFE
Color del Mando Verde
Tipo de mando Palanca
Máxima Temperatura, °F (°C) 250 (121)
Rango de temperatura y presión máx 121°C @ 192 BAR / 250°F @ 2800 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -100 (-73)
Rango de presión a temperatura ambiente 241 BAR @ 20°C / 3500 PSIG @ 70°F
Material del asiento PCTFE
Acabado superficial Promedio de 0,51 µm (20 µpulg.)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40183102
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
6LV-DLBW4 316L VAR 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LV-DSBW4 316L VAR 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LV-DSBW6 316L VAR 3/8 po Tube à souder bout à bout 3/8 po Tube à souder bout à bout Ver producto
SS-DLS4 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-DLS6 Acier inoxydable 316L 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-DLS8MM Acier inoxydable 316L 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-DLV51 Acier inoxydable 316L 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) Ver producto
SS-DLVCR4 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Ver producto
SS-DSM4F4A Acier inoxydable 316L 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-DSS4 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-DSS6 Acier inoxydable 316L 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-DSTW4 Acier inoxydable 316L 1/4 po Tube à souder par emboîtement 1/4 po Tube à souder par emboîtement Ver producto
SS-DSV51 Acier inoxydable 316L 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) Ver producto
SS-DSVCR4 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.