|
316L VIM VAR VCR Fitting, Short TBW Gland, 1/4 in. VCR x 1/4 x 0.035 in. TBW, 0.75 in. (19.1 mm) Ext, SC-01 Cleaned
Код изделия: 6LVV-4-VCR-3S-4TB7P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Короткие втулкиОбеспечьте герметичность соединений высокой чистоты уплотнения металл-металл с помощью торцевых уплотнений Swagelok VCR® с металлической прокладкой. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
316L VIM VAR VCR Fitting, Short TBW Gland, 1/4 in. VCR x 1/4 x 0.035 in. TBW, 0.75 in. (19.1 mm) Ext, SC-01 Cleaned
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Короткие втулки
Dimensions : 6 à 18 mm et 1/16 à 1 po.; Aciers inoxydables haute pureté; Le modèle original, la marque VCR authentique
Ce document spécifie les lignes directrices suivies par Swagelok pour la fabrication de produits très haute pureté polis électrolytiquement (UHP). Ce document ne suffit pas à lui seul.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Технические характеристики
6LVV-4-VCR-3S-4TB7P — 316L VIM VAR VCR Fitting, Short TBW Gland, 1/4 in. VCR x 1/4 x 0.035 in. TBW, 0.75 in. (19.1 mm) Ext, SC-01 Cleaned
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | 316L VIM VAR |
| Процедура очистки | Ultrahigh-Purity Process Specification (SC-01) |
| Размер соединения 1 | 1/4 in. |
| Тип соединения 1 | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland |
| Размер соединения 2 | 1/4 in. |
| Тип соединения 2 | Tube Butt Weld |
| Характеристика | Electropolished |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40142610 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142610 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCR-3AS | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | À souder bout à bout en automatique | Просмотр изделия |
| 316L-8-VCR-3AS | Acier inoxydable 316L | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | À souder bout à bout en automatique | Просмотр изделия |
| 6LV-12-VCR-3S-12TB7-065P | 316L VAR | 3/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/4 po | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
| 6LV-2-VCR-3S-2TB7 | 316L VAR | 1/8 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/8 po | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
| 6LV-2-VCR-3S-2TB7P | 316L VAR | 1/8 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/8 po | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
| 6LV-4-HVCR-3S-6TB2P | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
| 6LV-4-HVCR-3S-6TB7 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
| 6LV-4-VCR-3S-2TB7 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/8 po | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
| 6LV-4-VCR-3S-2TB7P | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/8 po | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB2 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB2P | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB2PB25 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB3 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB3P | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB7 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB7P | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB7PB25 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
| 6LV-4-VCR-3S-6MTB7 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 6 mm | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
| 6LV-4-VCR-3S-8MTB7 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 8 mm | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
| 6LV-8-VCR-3S-10MTB7 | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 10 mm | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
| 6LV-8-VCR-3S-12MTB7 | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 12 mm | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
| 6LV-8-VCR-3S-4TB7 | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
| 6LV-8-VCR-3S-4TB7P | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
| 6LV-8-VCR-3S-6TB2 | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
| 6LV-8-VCR-3S-6TB2P | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
| 6LV-8-VCR-3S-6TB7 | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
| 6LV-8-VCR-3S-6TB7P | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB2 | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB2P | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB3 | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB3P | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB7 | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB7P | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
| 6LVV-4-VCR-3S-4TB2P | 316L VIM VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
| 6LVV-8-VCR-3S-8TB3P | 316L VIM VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
| HC22-4-VCR-3S-4TB2 | Alliage C-22 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
| SS-4-VCR-3-.50LG | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder par emboîtement | Просмотр изделия |
| SS-4-VCR-3-.75LG | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder par emboîtement | Просмотр изделия |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.