text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne à boisseau sphérique 3 pièces série 60 feu en acier inoxydable, sièges en PTFE renforcé, filetage NPT femelle 1/2 po

Fire Series 2-way 316 SS valve with 1/2" FNPT ports, PTFE seats, and swing-out design for reliable shutoff in high-temperature, fire-tested applications.

Referencia #: SS-A63TF8

Especificaciones

Atributo Valor
Material de la bola/vástago Acero Inoxidable
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Cv Máximo 12
Material de los Cierres Acero inoxidable 316
Característica Serie de Fuego
Material de la junta de la brida Grafoil®
Configuración de Caudal 2 vías, Cierre, Recta
Color del Mando Rojo
Tipo de mando Palanca
Rango de presión a temperatura ambiente 151 BAR @ 37°C / 2200 PSIG @ 100°F
Material del asiento PTFE Reforzado
Material del muelle del asiento Acero inoxidable 316
Clase de servicio Servicio de fuego
Material de los cojinetes del vástago Aleación X750
Pruebas Prueba según WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
Serie de fuego, 2 vías, Modelo Recto

Asiento único de disco cónico comprimido por muelles; empaquetadura chevron auto compensada de dos piezas; y diseño desmontable, las válvulas de bola de 3 piezas para proceso/instrumentación serie 60 están concebidas para fiabilidad y bajo mantenimiento.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Vanne à boisseau sphérique 3 pièces série 60 feu en acier inoxydable, sièges en PTFE renforcé, filetage NPT femelle 1/2 po

Referencia #: SS-A63TF8
Ver Catálogo

Fire Series 2-way 316 SS valve with 1/2" FNPT ports, PTFE seats, and swing-out design for reliable shutoff in high-temperature, fire-tested applications.

Añadir a Favoritos

Catálogos

Serie de fuego, 2 vías, Modelo Recto
Asiento único de disco cónico comprimido por muelles; empaquetadura chevron auto compensada de dos piezas; y diseño desmontable, las válvulas de bola de 3 piezas para proceso/instrumentación serie 60 están concebidas para fiabilidad y bajo mantenimiento.

Especificaciones

SS-A63TF8 — Vanne à boisseau sphérique 3 pièces série 60 feu en acier inoxydable, sièges en PTFE renforcé, filetage NPT femelle 1/2 po

Atributo Valor
Material de la bola/vástago Acero Inoxidable
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Cv Máximo 12
Material de los Cierres Acero inoxidable 316
Característica Serie de Fuego
Material de la junta de la brida Grafoil®
Configuración de Caudal 2 vías, Cierre, Recta
Color del Mando Rojo
Tipo de mando Palanca
Rango de presión a temperatura ambiente 151 BAR @ 37°C / 2200 PSIG @ 100°F
Material del asiento PTFE Reforzado
Material del muelle del asiento Acero inoxidable 316
Clase de servicio Servicio de fuego
Material de los cojinetes del vástago Aleación X750
Pruebas Prueba según WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-A63TS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.