|
Raccord VCR en acier inoxydable 316L VAR, embout long à souder bout à bout, VCR 1/2 po x tube à souder bout à bout 1/2 x 0,049 po, extension 9,6 mm (0,38 po)
Réf. pièce : 6LV-8-VCR-3-8TB3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Embouts longsRéalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord VCR en acier inoxydable 316L VAR, embout long à souder bout à bout, VCR 1/2 po x tube à souder bout à bout 1/2 x 0,049 po, extension 9,6 mm (0,38 po)
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Embouts longs
Dimensions : 6 à 18 mm et 1/16 à 1 po.; Aciers inoxydables haute pureté; Le modèle original, la marque VCR authentique
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Ce document spécifie les lignes directrices suivies par Swagelok pour la fabrication de produits très haute pureté polis électrolytiquement (UHP). Ce document ne suffit pas à lui seul.
Spécifications
6LV-8-VCR-3-8TB3 — Raccord VCR en acier inoxydable 316L VAR, embout long à souder bout à bout, VCR 1/2 po x tube à souder bout à bout 1/2 x 0,049 po, extension 9,6 mm (0,38 po)
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | 316L VAR |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/2 po |
| Type du raccordement 1 | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique |
| Dimension du raccordement 2 | 1/2 po |
| Type du raccordement 2 | Tube à souder bout à bout |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40142610 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142610 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCR-3A | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | À souder bout à bout en automatique | Afficher le produit |
| 316L-8-VCR-3A | Acier inoxydable 316L | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | À souder bout à bout en automatique | Afficher le produit |
| 6LV-12-VCR-3-12TB7 | 316L VAR | 3/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/4 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-12-VCR-3-12TB7P | 316L VAR | 3/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/4 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-16-VCR-3-16TB7 | 316L VAR | 1 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-16-VCR-3-16TB7P | 316L VAR | 1 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-2-VCR-3-2TB7 | 316L VAR | 1/8 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/8 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-2-VCR-3-2TB7P | 316L VAR | 1/8 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/8 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-4-VCR-3-02205 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-4-VCR-3-02205P | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-4-VCR-3-2TB7 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/8 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-4-VCR-3-4TB2 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-4-VCR-3-4TB2P | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-4-VCR-3-4TB2P-B25 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-4-VCR-3-4TB3 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-4-VCR-3-4TB3P | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-4-VCR-3-4TB7 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-4-VCR-3-4TB7P | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-4-VCR-3-4TB7P-B25 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-4-VCR-3-6MTB7 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 6 mm | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-4-VCR-3-8MTB7 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 8 mm | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB2PB25 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB7PB25 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-8-VCR-3-12MTB7 | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 12 mm | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-8-VCR-3-4TB7 | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-8-VCR-3-4TB7P | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-8-VCR-3-6TB2 | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-8-VCR-3-6TB2P | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-8-VCR-3-6TB7 | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-8-VCR-3-6TB7P | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-8-VCR-3-8TB2 | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-8-VCR-3-8TB2P | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-8-VCR-3-8TB3P | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-8-VCR-3-8TB7 | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-8-VCR-3-8TB7P | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| HC22-4-VCR-3-4TB2 | Alliage C-22 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| HC22-4-VCR-3-4TB7 | Alliage C-22 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.