text.skipToContent text.skipToNavigation

Calibre de contrôle, écrous femelles 10 mm

Part #: MS-IG-10M0

Specifications

Attribute Value
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 10 mm
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 21172090
eClass (6.0) 21170207
eClass (6.1) 21170207
eClass (10.1) 21170207
UNSPSC (4.03) 27111800
UNSPSC (10.0) 41111619
UNSPSC (11.0501) 41111619
UNSPSC (13.0601) 41111619
UNSPSC (15.1) 41111619
UNSPSC (17.1001) 41111619
Gap Inspection Gauges

Gap inspection gauge verifies proper fitting assembly by checking ferrule placement—ideal for ensuring consistent, leak-tight tube connections.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Calibre de contrôle, écrous femelles 10 mm

Part #: MS-IG-10M0
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Gap Inspection Gauges
Gap inspection gauge verifies proper fitting assembly by checking ferrule placement—ideal for ensuring consistent, leak-tight tube connections.

Specifications

MS-IG-10M0 — Calibre de contrôle, écrous femelles 10 mm

Attribute Value
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 10 mm
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 21172090
eClass (6.0) 21170207
eClass (6.1) 21170207
eClass (10.1) 21170207
UNSPSC (4.03) 27111800
UNSPSC (10.0) 41111619
UNSPSC (11.0501) 41111619
UNSPSC (13.0601) 41111619
UNSPSC (15.1) 41111619
UNSPSC (17.1001) 41111619
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
MS-IG-100 - 1/16 po - - - View Product
MS-IG-1010 - 5/8 po, 14 mm, 15 mm, 16 mm - - - View Product
MS-IG-1210 - 3/4 po, 18 mm - - - View Product
MS-IG-1410 - 7/8 po, 20 mm, 22 mm - - - View Product
MS-IG-1610 - 1 po, 25 mm - - - View Product
MS-IG-200 - 1/8 po, 2 mm, 3 mm - - - View Product
MS-IG-400 - 1/4 po, 6 mm - - - View Product
MS-IG-468 - 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 6 mm, 12 mm - - - View Product
MS-IG-500 - 5/16 po, 8 mm - - - View Product
MS-IG-600 - 3/8 po - - - View Product
MS-IG-612M - 1/4 po, 1/2 po, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm - - - View Product
MS-IG-810 - 1/2 po, 12 mm - - - View Product

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.