text.skipToContent text.skipToNavigation

Calibre de contrôle, écrous femelles 7/8 po, 20 mm et 22 mm

Part #: MS-IG-1410

Specifications

Attribute Value
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 7/8 in., 20 mm, 22 mm
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 21172090
eClass (6.0) 21170207
eClass (6.1) 21170207
eClass (10.1) 21170207
UNSPSC (4.03) 27111800
UNSPSC (10.0) 41111619
UNSPSC (11.0501) 41111619
UNSPSC (13.0601) 41111619
UNSPSC (15.1) 41111619
UNSPSC (17.1001) 41111619
Gap Inspection Gauges

Gap inspection gauge verifies proper fitting assembly by checking ferrule placement—ideal for ensuring consistent, leak-tight tube connections.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Calibre de contrôle, écrous femelles 7/8 po, 20 mm et 22 mm

Part #: MS-IG-1410
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Gap Inspection Gauges
Gap inspection gauge verifies proper fitting assembly by checking ferrule placement—ideal for ensuring consistent, leak-tight tube connections.

Specifications

MS-IG-1410 — Calibre de contrôle, écrous femelles 7/8 po, 20 mm et 22 mm

Attribute Value
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 7/8 in., 20 mm, 22 mm
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 21172090
eClass (6.0) 21170207
eClass (6.1) 21170207
eClass (10.1) 21170207
UNSPSC (4.03) 27111800
UNSPSC (10.0) 41111619
UNSPSC (11.0501) 41111619
UNSPSC (13.0601) 41111619
UNSPSC (15.1) 41111619
UNSPSC (17.1001) 41111619
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
MS-IG-100 - 1/16 po - - - View Product
MS-IG-1010 - 5/8 po, 14 mm, 15 mm, 16 mm - - - View Product
MS-IG-10M0 - 10 mm - - - View Product
MS-IG-1210 - 3/4 po, 18 mm - - - View Product
MS-IG-1610 - 1 po, 25 mm - - - View Product
MS-IG-200 - 1/8 po, 2 mm, 3 mm - - - View Product
MS-IG-400 - 1/4 po, 6 mm - - - View Product
MS-IG-468 - 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 6 mm, 12 mm - - - View Product
MS-IG-500 - 5/16 po, 8 mm - - - View Product
MS-IG-600 - 3/8 po - - - View Product
MS-IG-612M - 1/4 po, 1/2 po, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm - - - View Product
MS-IG-810 - 1/2 po, 12 mm - - - View Product

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.