text.skipToContent text.skipToNavigation

Calibre de contrôle, écrous femelles 3/8 po

Код изделия: MS-IG-600

Технические характеристики

Атрибут Значение
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 po
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 21172090
eClass (6.0) 21170207
eClass (6.1) 21170207
eClass (10.1) 21170207
UNSPSC (4.03) 27111800
UNSPSC (10.0) 41111619
UNSPSC (11.0501) 41111619
UNSPSC (13.0601) 41111619
UNSPSC (15.1) 41111619
UNSPSC (17.1001) 41111619
Calibres de contrôle

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Calibre de contrôle, écrous femelles 3/8 po

Код изделия: MS-IG-600
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Calibres de contrôle
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Технические характеристики

MS-IG-600 — Calibre de contrôle, écrous femelles 3/8 po

Атрибут Значение
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 po
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 21172090
eClass (6.0) 21170207
eClass (6.1) 21170207
eClass (10.1) 21170207
UNSPSC (4.03) 27111800
UNSPSC (10.0) 41111619
UNSPSC (11.0501) 41111619
UNSPSC (13.0601) 41111619
UNSPSC (15.1) 41111619
UNSPSC (17.1001) 41111619
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
MS-IG-100 - 1/16 po - - - Просмотр изделия
MS-IG-1010 - 5/8 po, 14 mm, 15 mm, 16 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-10M0 - 10 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-1210 - 3/4 po, 18 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-1410 - 7/8 po, 20 mm, 22 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-1610 - 1 po, 25 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-200 - 1/8 po, 2 mm, 3 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-400 - 1/4 po, 6 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-468 - 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 6 mm, 12 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-500 - 5/16 po, 8 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-612M - 1/4 po, 1/2 po, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-810 - 1/2 po, 12 mm - - - Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.