text.skipToContent text.skipToNavigation

Шток полнопроходного быстроразъемного соединения из нерж. стали без клапана, внутр. резьба NPT 3/8 дюйма (серия QF4)

Referencia #: SS-QF4-S-6PF

Especificaciones

Atributo Valor
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/8 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Innengewinde
Maximaler Cv 1,7 - bei Verbindung mit einem Körper
Schmierstoff Ohne Schmiermittel auf den Bauteilen
O-Ring-Material Fluorkautschuk FPM
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 6,8 BAR bei 204 °C /100 PSIG bei 400 °F
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 413 BAR bei 21 °C /6000 PSIG bei 70 °F
Serie QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Spindeln

Erzielen Sie uneingeschränkten Durchfluss und leichte Instandhaltung mit unseren Vollfluss-Schnellkupplungen für Ihre Transport-, Entleerungs- und Entlüftungssysteme..

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Шток полнопроходного быстроразъемного соединения из нерж. стали без клапана, внутр. резьба NPT 3/8 дюйма (серия QF4)

Referencia #: SS-QF4-S-6PF
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Spindeln
Erzielen Sie uneingeschränkten Durchfluss und leichte Instandhaltung mit unseren Vollfluss-Schnellkupplungen für Ihre Transport-, Entleerungs- und Entlüftungssysteme..

Especificaciones

SS-QF4-S-6PF — Шток полнопроходного быстроразъемного соединения из нерж. стали без клапана, внутр. резьба NPT 3/8 дюйма (серия QF4)

Atributo Valor
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/8 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Innengewinde
Maximaler Cv 1,7 - bei Verbindung mit einem Körper
Schmierstoff Ohne Schmiermittel auf den Bauteilen
O-Ring-Material Fluorkautschuk FPM
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 6,8 BAR bei 204 °C /100 PSIG bei 400 °F
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 413 BAR bei 21 °C /6000 PSIG bei 70 °F
Serie QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QF12-S-12PF Laiton 3/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
B-QF4-S-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
B-QF4-S-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
B-QF8-S-8PF 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QF12-S-1210 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QF12-S-12PF 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QF12-S-12PM 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QF16-S-1610 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QF16-S-16PF 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QF16-S-16PM 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QF4-S-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QF4-S-4MS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用平行おねじ - - Ver producto
SS-QF4-S-4MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Ver producto
SS-QF4-S-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QF4-S-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QF4-S-600 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-QF4-S-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QF8-S-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QF8-S-6PM Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QF8-S-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QF8-S-8FS Edelstahl 316 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde - - Ver producto
SS-QF8-S-8MS Edelstahl 316 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde - - Ver producto
SS-QF8-S-8MT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Ver producto
SS-QF8-S-8PF Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QF8-S-8PM Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.