text.skipToContent text.skipToNavigation

Пропорциональный перепускной клапан высокого давления из нерж. стали, наруж. резьба NPT 1/4 дюйма – внутр. резьба NPT 1/4 дюйма

Код изделия: SS-4R3A5

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Наруж. резьба NPT
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Внутр. резьба NPT
Тип рукоятки Без рукоятки
Номинальные параметры давления при комнатной температуре 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 413 бар при 37 °C
Материал уплотнения фторуглерод FKM
Класс обслуживания Высокое давление
Испытания Без дополнительных испытаний
eClass (4.1) 37010901
eClass (5.1.4) 37019901
eClass (6.0) 37010901
eClass (6.1) 37019901
eClass (10.1) 37019901
UNSPSC (4.03) 40141606
UNSPSC (10.0) 40141606
UNSPSC (11.0501) 40141606
UNSPSC (13.0601) 40141606
UNSPSC (15.1) 40141606
UNSPSC (17.1001) 40183109
Перепускной клапан высокого давления

Получите защиту от чрезмерного давления для различных систем с помощью пропорциональных перепускных клапанов Swagelok с простой внешней регулировкой значения давления.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Пропорциональный перепускной клапан высокого давления из нерж. стали, наруж. резьба NPT 1/4 дюйма – внутр. резьба NPT 1/4 дюйма

Код изделия: SS-4R3A5
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Перепускной клапан высокого давления
Получите защиту от чрезмерного давления для различных систем с помощью пропорциональных перепускных клапанов Swagelok с простой внешней регулировкой значения давления.

Технические характеристики

SS-4R3A5 — Пропорциональный перепускной клапан высокого давления из нерж. стали, наруж. резьба NPT 1/4 дюйма – внутр. резьба NPT 1/4 дюйма

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Наруж. резьба NPT
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Внутр. резьба NPT
Тип рукоятки Без рукоятки
Номинальные параметры давления при комнатной температуре 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 413 бар при 37 °C
Материал уплотнения фторуглерод FKM
Класс обслуживания Высокое давление
Испытания Без дополнительных испытаний
eClass (4.1) 37010901
eClass (5.1.4) 37019901
eClass (6.0) 37010901
eClass (6.1) 37019901
eClass (10.1) 37019901
UNSPSC (4.03) 40141606
UNSPSC (10.0) 40141606
UNSPSC (11.0501) 40141606
UNSPSC (13.0601) 40141606
UNSPSC (15.1) 40141606
UNSPSC (17.1001) 40183109
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-4R3A Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-4R3A1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-4R3A5-BU Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-4R3A5-EP Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-4R3A5-KZ Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-4R3A5-NE Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-4R3A5-RT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle 1/4 po Taraudage conique ISO Просмотр изделия
SS-4R3A-BU Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-4R3A-EP Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-4R3A-KZ Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-6R3A-MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-8R3A-MM Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-R4M8F8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-R4M8S8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-R4S12MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-R4S8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.