text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord fileté en acier inoxydable, té à tronçon droit mâle et femelle, filetage NPT femelle 3/8 po x filetage NPT mâle 3/8 po x filetage NPT femelle 3/8 po

Réf. pièce : SS-6-ST

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 2 3/8 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT mâle
Dimension du raccordement 3 3/8 po
Type du raccordement 3 Filetage NPT femelle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020556
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40174607
UNSPSC (11.0501) 40142319
UNSPSC (13.0601) 40174607
UNSPSC (15.1) 40174607
UNSPSC (17.1001) 40174607
Tés

Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Raccord fileté en acier inoxydable, té à tronçon droit mâle et femelle, filetage NPT femelle 3/8 po x filetage NPT mâle 3/8 po x filetage NPT femelle 3/8 po

Réf. pièce : SS-6-ST
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Tés
Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.

Spécifications

SS-6-ST — Raccord fileté en acier inoxydable, té à tronçon droit mâle et femelle, filetage NPT femelle 3/8 po x filetage NPT mâle 3/8 po x filetage NPT femelle 3/8 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 2 3/8 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT mâle
Dimension du raccordement 3 3/8 po
Type du raccordement 3 Filetage NPT femelle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020556
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40174607
UNSPSC (11.0501) 40142319
UNSPSC (13.0601) 40174607
UNSPSC (15.1) 40174607
UNSPSC (17.1001) 40174607
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-4-BT Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
B-4-ST Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-8-ST Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-12-ST Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-2-BT Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-2-ST Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-4-BT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-4-ST Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-6-BT Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-8-BT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-8-ST Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.