text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok 피팅

Swagelok® 피팅

Swagelok fittings provide industrial fluid system operators with the reliability, ease of installation, and leak-tight performance needed to keep processes and equipment operating safely and efficiently.

View All Fittings

Since the introduction of the Swagelok® tube fitting in 1947, industrial professionals have relied on Swagelok fittings to achieve leak-tight connections in their analytical, instrumentation, and small-bore process fluid systems. Whether you need fittings for corrosive environments, extreme temperatures, or high pressure, we offer reliable options to help you build connections you can trust. We offer a complete portfolio of fittings available in a variety of alloy materials for a wide range of industrial applications, including those with specialized requirements.

Swagelok fittings are held to high quality standards made possible by highly controlled processes, providing users peace of mind when integrating these versatile, high-performance fittings into their fluid system designs. Should you need technical support or training to make the best use of these products in your systems, help is available at nearly 200 authorized Swagelok sales and service locations across the globe.

Looking for fittings selection and installation advice?

View Our Fittings Videos

피팅 카테고리

PFA 가는 나사(Fine Thread) 확관형 피팅

PFA 가는 나사(Fine Thread) 확관형 피팅

PFA 피팅은 반도체 생산과 같은 고순도 애플리케이션을 운영하는 데 필요한 인장 강도, 열 안정성, 크리프(Creep) 내성을 제공합니다.

Fittings Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

漏れの無いSwagelok<sup>®</sup>チューブ継手を取り付けた流体システム

Swagelok®チューブ継手の利点

Swagelokチューブ継手は、安全性と信頼性への高い期待にお応えするべく、定評のある設計に基づき、最高品質の原材料から精密に製造されています。

利点を見る

関連資料/コラム記事

ねじ付きのSwagelokチューブ継手
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する

経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します

スウェージロック製品で構築した流体システムを使用する瀋陽ブロワー・ワークス・グループの従業員
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

Swagelokギャップ検査ゲージを使用して、Swagelokチューブ継手が適切に取り付けられているかを確認する
Swagelokチューブ継手の取り付け

この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。

Swagelokチューブ継手

スウェージロックの継手

耐久性に優れた配管システムを実現するSwagelokチューブ継手は、世界各地の企業から選ばれています。Swagelokチューブ継手は、「漏れの無いシール性」「取り付けの容易性」「供給体制」「サポート・サービス」といったチューブ継手のパフォーマンスに関する基準を確立したと自負しています。2個のフェルールを使用したステンレス鋼製のSwagelokチューブ継手は、その優れた一貫性、品質、信頼性を世界で高く評価いただいています。そしてこの高い評価を支えているのは、製品の継続的改善と、数多のアプリケーションにおける継手のパフォーマンスに他なりません。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.