text.skipToContent text.skipToNavigation

Résultats de la recherche pour « {0} »

Êtes-vous à la recherche de listes de produits en rapport avec:

Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.

Filtrer par :
Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

  • Ontario (NEC)

    Raccords Raccords pour tubes et adaptateurs pour tubes Raccords pour tubes 810 et 1210 à extrémité 8STH (spéciaux) (en anglais) Raccords pour tubes en alliage 2507 (en anglais) Raccords pour tubes en alliage 400 (en anglais) Raccords pour tubes en alliage 600 (en anglais) Raccords pour tubes e...

  • Vannes à boisseau sphérique usage général et applications spéciales Série 60

    Dimensions 6 à 25 mm et 1/8 à 2 po.; Acier inoxydable, acier au carbone, laiton et autres alliages; Vannes tout ou rien (2 voies) et de commutation (3 voies); Conception à compensation de siège; Garniture de tige précontrainte deux pièces

  • Raccords rapides Séries QC QF QM et QTM

    Pas besoin de tordre, de tourner ou de serrer à la clé, Modèles avec fermeture à une seule extrémité, fermeture à double extrémité et modèles à plein débit.

  • Raccords VCR® à étanchéité de surface par joint métallique:

    Dimensions : 6 à 18 mm et 1/16 à 1 po.; Aciers inoxydables haute pureté; Le modèle original, la marque VCR authentique

  • Clapets anti-retour Séries C CA CH CP et CPA

    Pressions de service jusqu’à 413 bar (6000 psig); Pressions de tarage réglables ou fixes; Divers raccordements d’extrémité; Matériaux en acier inoxydable 316 et laiton

  • Construction navale

    Homologation des raccords adaptateurs à bride par l’American Bureau of Shipping (ABS) (en anglais) Homologation des raccords pour tubes par l’American Bureau of Shipping (ABS) (en anglais) Certificat d’homologation de Bureau Veritas (maritime) (en anglais) Homologation des raccords pour tubes par...

  • Des pratiques commerciales responsables

    À notre sujet >   Durabilité >  Pratiques commerciales responsables Normes éthiques Des pratiques commerciales responsables Notre culture est profondément ancrée dans les valeurs fondamentales de l’entreprise. Notre réussite repose sur une offre de produits de grande qualité pour les systèmes fl...

  • Normes ASTM

    Le respect des normes ASTM Dans le secteur du pétrole et du gaz, les pertes financières causées par des immobilisations imprévues peuvent dépasser 250 000 dollars par heure. Selon les estimations, les installations de grande taille perdraient ainsi chaque année 129 millions de dollars en moyenne 1 ...

  • Normes ISO

    Respecter les spécifications des normes de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) Avec la forte progression des activités de production d’énergie et d’exploration observée dans le monde entier, la normalisation est capitale pour assurer le bon fonctionnement des chaînes d’approvisionn...

  • Normes NACE

    L’importance de respecter les normes relatives à un usage en milieu corrosif (NACE) Selon l’AMPP (Association pour la protection et la performance des matériaux), anciennement appelée NACE (Association nationale des ingénieurs spécialisés en corrosion), la corrosion coûte chaque année 2500 milliard...

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.