text.skipToContent text.skipToNavigation

Корпус быстроразъемного соединения из нерж. стали с уплотнением из фторопласта (PTFE), трубный обжимной фитинг Swagelok 8 мм, желтая кодировка (серия QTM2)

Код изделия: SS-QTM2A-B-8M0K4

Технические характеристики

Атрибут Значение
Включение воздуха 0,1 см3
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan®
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 8 мм
Тип соединения 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0,8 — при соединении со штоком DESO; 0,9 — при соединении со штоком SESO
Смазка Смазка Krytox 240AC
Материал уплотнительного кольца Из фторопласта (PTFE)
Номинальные параметры давления без привязки к комнатной температуре 1000 ФУНТОВ НА КВ. ДЮЙМ, МАН. при температуре от 0 до 120 °F / 68,9 БАРА при температуре от –17 до 48 °C
Номинальные параметры давления / температуры (с привязкой и без привязки) 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 17,2 бар при 21 °C
Серия QTM2
Специальная втулка Желтая кодировочная втулка
Проливы 0,1 см3
Испытания 0,1 см3
eClass (4.1) 37110302
eClass (6.0) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 40141721
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Корпуса

Повысьте герметичность систем с помощью быстроразъемных соединений Swagelok с уплотнением из фторопласта (PTFE), в которых имеются утопленные уплотнения для защиты и которые химически совместимы со многими веществами, используемыми в опасных условиях.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Корпус быстроразъемного соединения из нерж. стали с уплотнением из фторопласта (PTFE), трубный обжимной фитинг Swagelok 8 мм, желтая кодировка (серия QTM2)

Код изделия: SS-QTM2A-B-8M0K4
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Корпуса
Повысьте герметичность систем с помощью быстроразъемных соединений Swagelok с уплотнением из фторопласта (PTFE), в которых имеются утопленные уплотнения для защиты и которые химически совместимы со многими веществами, используемыми в опасных условиях.

Технические характеристики

SS-QTM2A-B-8M0K4 — Корпус быстроразъемного соединения из нерж. стали с уплотнением из фторопласта (PTFE), трубный обжимной фитинг Swagelok 8 мм, желтая кодировка (серия QTM2)

Атрибут Значение
Включение воздуха 0,1 см3
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan®
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 8 мм
Тип соединения 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0,8 — при соединении со штоком DESO; 0,9 — при соединении со штоком SESO
Смазка Смазка Krytox 240AC
Материал уплотнительного кольца Из фторопласта (PTFE)
Номинальные параметры давления без привязки к комнатной температуре 1000 ФУНТОВ НА КВ. ДЮЙМ, МАН. при температуре от 0 до 120 °F / 68,9 БАРА при температуре от –17 до 48 °C
Номинальные параметры давления / температуры (с привязкой и без привязки) 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 17,2 бар при 21 °C
Серия QTM2
Специальная втулка Желтая кодировочная втулка
Проливы 0,1 см3
Испытания 0,1 см3
eClass (4.1) 37110302
eClass (6.0) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 40141721
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
M-QTM2A-B-4PF Alliage 400 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QTM2A-B-400 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QTM2A-B-4PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QTM2A-B-4PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QTM2A-B-4PMK2 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QTM2A-B-4PMK5 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QTM2A-B-600 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QTM2A-B-6M0 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QTM2A-B-8M0K2 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QTM4A-B-400 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QTM4A-B-4PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QTM4A-B-4PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QTM4A-B-600 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QTM4A-B-6PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/8 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QTM8A-B-1210 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QTM8A-B-12PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QTM8A-B-12PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QTM8A-B-1610 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QTM8A-B-16PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QTM8A-B-16PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QTM8A-B-810 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QTM8A-B-8PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/2 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QTM8A-B-8PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/2 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.