text.skipToContent text.skipToNavigation

Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., 1/4 pulg. hembra ISO cónica (Serie QF4)

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Acero inoxidable 316
Процедура очистки Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 pulg.
Тип соединения 1 Rosca Hembra ISO/BSP cónica
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 1,7 - Acoplada a una espiga
Смазка Dow Corning 111
Материал уплотнительного кольца FKM Fluorocarbono
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 6,8 BAR @ 204°C / 100 PSIG @ 400°F
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 413 BAR @ 21°C / 6000 PSIG @ 70°F
Серия QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Корпуса

Обеспечьте неограниченный расход и удобство техобслуживания с помощью полнопроходных быстроразъемных соединений Swagelok для систем транспортировки, дренажа и вентиляции.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Предупреждение: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., 1/4 pulg. hembra ISO cónica (Serie QF4)

Код изделия: SS-QF4-B-4FT
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Корпуса

Обеспечьте неограниченный расход и удобство техобслуживания с помощью полнопроходных быстроразъемных соединений Swagelok для систем транспортировки, дренажа и вентиляции.

Технические характеристики

SS-QF4-B-4FT — Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., 1/4 pulg. hembra ISO cónica (Serie QF4)

Атрибут Значение
Материал корпуса Acero inoxidable 316
Процедура очистки Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 pulg.
Тип соединения 1 Rosca Hembra ISO/BSP cónica
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 1,7 - Acoplada a una espiga
Смазка Dow Corning 111
Материал уплотнительного кольца FKM Fluorocarbono
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 6,8 BAR @ 204°C / 100 PSIG @ 400°F
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 413 BAR @ 21°C / 6000 PSIG @ 70°F
Серия QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-QF12-B-12PF Laiton 3/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
B-QF4-B-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
B-QF4-B-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
B-QF8-B-8PF Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QF12-B-1210 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QF12-B-12PF Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QF12-B-12PM Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QF16-B-1610 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QF16-B-16PF Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QF16-B-16PM Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4MS Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-6M0 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-6PM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8FS 316ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行めねじ - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8MS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行おねじ - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8PF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8PM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.