Flexible avec tube central en polyéthylène Swagelok®
Le flexible à tube central en polyéthylène de Swagelok est conforme aux normes de la FDA pour une utilisation dans les applications alimentaires, laitières et aquatiques.
Demander un complément d’information7P 시리즈 폴리에틸렌 호스에는 FDA 21 CFR 파트 177 1520과 NSF-51을 준수하는 코어 재질이 있습니다. 내부 섬유 편조 보강층은 압력 등급과 유연성을 개선합니다. 폴리우레탄 커버는 내마모성이 있고 수분의 포집과 시스템 오염을 방지합니다.
사양
재질 | |
코어 | 주름 없는 유로 폴리에틸렌 |
보강 | 섬유 편조 |
커버 | 천공 없는 파란색 폴리우레탄 |
연결구 | 316 SS |
공칭 호스 크기 | 1/4~1인치 |
사용 압력 | 최대 2,750psig(189bar) |
온도 범위 | –10~150°F(–23~65°C) |
연결구 | 스웨즈락 튜브 피팅, 스웨즈락 튜브 어댑터, 수나사 NPT 피팅, 수나사 ISO/BSP 경사나사 피팅과 평행나사 피팅, SAE 37°(JIC) 암나사 회전형 피팅, 유니버설 글로브 밀폐, 미터규격 암나사 회전형 피팅 |
호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc; Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po; Large choix de raccordements fractionnaires et métriques; Flexibles et tubes sur mesure disponibles; Enveloppes, étiquetages et tests optionnels
스웨즈락® 호스 자문 서비스
프로세스에서 비용을 줄이면서 호스의 수명과 성능을 개선하기 위한 호스 선택, 설치, 검사 및 유지보수 절차 개선 방법을 소개해 드립니다.
호스 관리 소개귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스
호스 안전과 플랜트 비용 저감을 위한 3단계
종종 정기적인 플랜트 유지보수 동안 산업용 호스의 안전은 우선순위가 밀립니다. 누설이나 마모로 시설을 위험에 빠뜨릴 수 있으므로 당연히 호스에 관심을 가져야만 합니다. 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.
산업용 호스 유지보수를 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법
산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 호스의 수명을 관리하기 위해 여러분의 시스템을 평가하고, 예방 유지보수 계획 수립 방법을 소개합니다.
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항
산업용 호스를 선택할 때는 우선 가장 중심층인 코어 튜브의 재질을 고려해야 합니다. 스웨즈락의 전문가가 코어 튜브 재질 및 벽 구조에 대한 정보와 함께 애플리케이션을 위한 이상적인 호스 선정 방법을 알려드립니다.
올바른 호스 보강 선택하기
산업용 호스에는 보통 보강층이 있어 호스의 수명과 성능에 중요한 역할을 합니다. 여러 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 보강층은 무엇인지 소개합니다.