text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanne à pointeau

Vannes à pointeau et de réglage fin Swagelok®

Les vannes à pointeau et de réglage fin Swagelok permettent de contrôler l’écoulement avec précision dans toutes sortes d’applications.

Vannes à pointeau | La diversité des modèles de tige, configurations d’écoulement, matériaux et raccordements utilisés permet de contrôler l’écoulement du fluide avec fiabilité.
Vanne de réglage fin | Elles permettent d’ajuster avec précision l’écoulement du fluide dans le système en fonction de la pression et du débit.

Voir des vannes à pointeau et de réglage fin

Les vannes à pointeau Swagelok sont disponibles dans plusieurs configurations qui permettront aux utilisateurs de trouver des options adaptées à leurs besoins de performance et à la conception de leurs systèmes. Ces vannes à pointeau sont d’une grande fiabilité, que ce soit dans des applications basiques d’instrumentation à basse pression ou dans des applications à haute température et haute pression en milieu corrosif. Les vannes à pointeau Swagelok sont disponibles avec des coefficients de débit allant de 0,12 à 2,4. Elles sont également proposées avec une certification « faibles émissions » selon la norme API 624.

Également disponibles dans plusieurs configurations, les vannes de réglage fin Swagelok sont adaptées à une utilisation à basse et haute pression, et peuvent assurer un contrôle précis de l’écoulement dans des applications d’analyse, d’instrumentation ou de recherche. Avec des coefficients de débit allant de 0,004 à 0,16, elles permettent d’effectuer des réglages fins dans des applications qui requièrent un débit précis. Les différentes poignées disponibles pour les vannes de réglage fin permettent d’effectuer des réglages reproductibles du débit, de mieux contrôler les réglages ou de procéder au réglage en utilisant un tournevis dans des applications basse pression.

Sélectionner des vannes à pointeau adaptées à votre application

Contacter des spécialistes locaux

Nadel- und Dosierventile — Kategorien

Hochdruck-Nadelventile, Sno-Trik Serie 410, 445, 645, 945

Hochdruck-Nadelventile, Sno-Trik Serie 410, 445, 645, 945

Sno-Trik-Nadelventile sind für Hochdruckanwendungen bis 3.100 bar (45.000 psig) geeignet und mit einer Testbohrung für die Leckageerkennung ausgestattet.

Nadelausblasventil, Serie 6DB

Nadelausblasventil, Serie 6DB

Ausblasventile aus Edelstahl 316 mit Überwurfmutter und Grafoil®-Packung für eine hohe Sicherheit und Leistungsfähigkeit selbst bei hohen Temperaturen. 

Nadelventile für allgemeinen Einsatz, Serien GU und F10

Nadelventile für allgemeinen Einsatz, Serien GU und F10

Zur Absperrung von Systemmedien in allgemeinen Anwendungen. Die nicht rotierende Nadel aus Edelstahl bietet eine leckagefreie Abdichtung und lange Lebensdauer. 

Pièces détachées et accessoires

Pièces détachées et accessoires

Trouvez toutes sortes de pièces de rechange et d’accessoires – dispositifs de verrouillage, disques de rupture, kits de poignée, etc. – pour les vannes à pointeau et les vannes de réglage fin.

Regulier- und Absperrventile mit integriertem Ventilhals, Serie 1, 18, 20, 26 und D

Regulier- und Absperrventile mit integriertem Ventilhals, Serie 1, 18, 20, 26 und D

Compactes et dotées d’un système de garniture à compression permanente, ces vannes garantissent des performances optimales à des pressions allant jusqu’à 413 bar (6000 psig) et des températures allant jusqu’à 315°C (600°F).

Vannes compactes pour manomètres

Vannes compactes pour manomètres

Conçues pour durer, accélérer l’installation et résister aux fuites afin d’assurer la sécurité dans les applications industrielles.

Vannes d'arrêt à obturateur ascendant, séries 4P et 5P

Vannes d'arrêt à obturateur ascendant, séries 4P et 5P

Les vannes d’arrêt à obturateur ascendant Swagelok® possèdent un embout de tige non rotatif qui assure une parfaite étanchéité ainsi qu’un passage direct qui permet un débit maximal et facilite le nettoyage.

Vannes de réglage fin, séries S, M et 31

Vannes de réglage fin, séries S, M et 31

Explorez les vannes de réglage fin Swagelok®, disponibles dans des configurations droites ou en angle, en acier inoxydable 316 ou en laiton, et avec tout un choix de raccordements et de poignées.

Vannes pour manomètres à chapeau vissé

Vannes pour manomètres à chapeau vissé

Les vannes pour manomètres à chapeau vissé permettent de raccorder et d’isoler des dispositifs de mesure du process afin de les protéger des chocs hydrauliques et des sautes de pression.

Vannes à poignée articulée

Vannes à poignée articulée

Découvrez des vannes à poignée articulée compactes à corps droit ou en angle, en acier inoxydable ou en laiton, à actionnement manuel ou pneumatique.

Vannes à pointeau moyenne pression, séries NV et NVT

Vannes à pointeau moyenne pression, séries NV et NVT

Les vannes à pointeau pour moyenne pression série NVT possèdent une tige non rotative et sont disponibles dans des configurations droites ou en angle pour des pressions allant jusqu’à 4134 bar (60 000 psi).

Vannes à pointeau pour usage intensif, séries N et HN

Vannes à pointeau pour usage intensif, séries N et HN

Les vannes à pointeau à chapeau union pour usage intensif possèdent une tige filetée en acier inoxydable qui améliore la durée de vie de la vanne ainsi qu’un boulon de presse-garniture qui permet d’effectuer des réglages en position ouverte.

Catalogues des vannes à pointeau et de réglage fin

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Calculateur de coefficient de débit (C<sub>v</sub>) Swagelok pour les vannes

Calculer le débit pour bien choisir une vanne

Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.

Utiliser l’outil

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Choisir des vannes pour des systèmes d’échantillonnage
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel

Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Réduire les émissions fugitives dans les raffineries et l’industrie chimique
Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions

Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.

Vannes d’arrêt dans un système fluide industriel
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt

Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

Assemblage en salle blanche d’une vanne ALD20 Swagelok destinée au secteur des semi-conducteurs
Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs

Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.

Vannes à pointeau et de réglage fin

Vannes à pointeau

Les vannes à pointeau Swagelok sont proposées dans des configurations diverses – usage général, chapeau intégral, chapeau vissé, corps forgé, poignée articulée, chapeau union pour usage intensif, vanne d’extraction pour instrumentation, vanne compacte pour manomètre, tige non rotative, vanne d’arrêt à obturateur ascendant – avec des pressions nominales allant jusqu’à 3100 bar (45 000 psig). Les vannes sont disponibles avec plusieurs configurations d’écoulement – droite, en angle et en croix – et un mode d’actionnement manuel ou pneumatique.

Vannes de réglage fin

Les vannes de réglage fin Swagelok offrent un contrôle précis de l’écoulement pour des applications à débit faible, moyen ou élevé. Plusieurs configurations d’écoulement sont disponibles – droite, en angle, en croix et double – avec pressions nominales allant jusqu’à 344 bar (5000 psig). Les différentes poignées disponibles – moletée, ronde, à vernier, rainurée, à couple ajustable – permettent d’effectuer des réglages reproductibles du débit, de mieux contrôler les réglages ou de procéder au réglage en utilisant un tournevis dans des applications basse pression.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.