Vannes à soufflet Swagelok®
Les vannes à soufflet Swagelok sont conçues pour limiter le risque de fuites, la plupart se caractérisant par l’absence de garniture ou l’utilisation de joints soudés. Étanches et fiables, elles sont parfaitement adaptées aux applications dans lesquelles l’étanchéité par rapport à l’atmosphère est primordiale pour assurer la sécurité des opérateurs et le bon fonctionnement des process.
Voir des vannes à souffletLes vannes à soufflet Swagelok sont disponibles dans plusieurs types et configurations qui permettent aux utilisateurs de trouver des options adaptées aux applications générales et haute pureté. Parmi ces options figurent une étanchéité corps-soufflet assurée par un joint ou par soudure, des embouts de tige pour arrêter ou réguler le débit, toutes sortes de raccordements, des coefficients de débit variés et la possibilité d’un montage sur panneau ou par la base.
- Des vannes à soufflet Swagelok spéciales avec poignée micrométrique assurent un réglage précis et reproductible du débit en permettant des changements de position de la tige par pas de 0,025 mm (0,001 po)
- Les vannes à soufflet compactes Swagelok pour commutation permettent de déplacer l’écoulement d’une ligne dans une autre manuellement ou au moyen d’actionneurs pneumatiques à retour par ressort ou double effet
- Les vannes à soufflet haute pression Swagelok à actionnement pneumatique sont adaptées aux process caractérisés par des pressions et des températures de service élevées
- Certaines vannes à soufflet Swagelok disposent d’un système de confinement secondaire qui empêche les fuites vers l’atmosphère même si l’étanchéité principale est défaillante, améliorant ainsi la fiabilité, la polyvalence et la sécurité des vannes
Besoin d’aide pour choisir des vannes à soufflet ?
ベローズ・シール・バルブのカテゴリー

スペアー・パーツ/アクセサリー
ベローズ・シール・バルブのメンテナンス用の交換部品/アクセサリーとして、ステム・チップ・キット、ベローズ・キット、インジケーター・スイッチ・キット、ガスケット・キットを取り揃えています。

メータリング・ベローズ・シール・バルブ(微量流量調節用)、BMシリーズ
信頼性の高い流量調節用ベローズ・シール・バルブは、硬化ステンレス鋼製アクチュエーター付きで、6回転のハンドル操作で全開になります。スロット付きハンドルにより、マイナス・ドライバーによる調節が可能です。

一般用ベローズ・バルブ、B / H シリーズ
ベローズ・シール・バルブは精密な成形メタル・ベローズを採用しており、ボディとベローズの間をガスケットまたは溶接によりシールし、確実な締め切りを実現します。流量調節型ステム・チップもございます。

切り替え用ベローズ・シール・バルブ、BYシリーズ
切り替え用ベローズ・シール・バルブ BYシリーズは、コンパクトなパックレス構造で、ステム・ガイド(Torlon®製)により常に確実な締め切りが可能です。

高温用補助パッキン付きベローズ・バルブ、Uシリーズ
信頼性の高いSwagelok®ベローズ・シール・バルブ Uシリーズは、幅広いアプリケーションに使用することができます。補助シールがバックアップの役目を果たし、外部への漏れを防ぎます。
Catalogues des vannes à soufflet
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
最高使用圧力:6.89 MPa/最高使用温度:482℃/エンド・コネクション・サイズ: 1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、3/4 インチ/6 mm、10 mm、12 mm/材質:真ちゅう、ステンレス鋼、合金400
マイクロメーター・ハンドルにより、繰り返し正確な流量の設定が可能/最高使用圧力:4.82 MPa/最高使用温度:482℃/材質:316ステンレス鋼
■ ラインの切り替えを行うコンパクトなパックレス・バルブ/■ ステム・ガイド(Torlon® 製)により、常に正確なアライメントと確実な締め切りが可能/■ 作動型式:手動式、空気式(スプリング・リターン型、複動型)/■ エンド・コネクション・タイプ(サイズ):Swagelok® VCR® メタル・ガスケット式面シール継手(1/4 インチ)、Swagelok チューブ継手(1/4 インチ)(その他のエンド・コネクションにつきましては、スウェージロック指定販売会社までお問い合わせください)
ベローズをステム・シールに使用したパックレス構造/最高使用圧力:24.1 MPa/最高使用温度:204℃/エンド・コネクション:VCR® 面シール継手、Swagelok® チューブ継手、溶接
ベローズの上に組み込んだ補助シール機構/最高使用圧力:17.2 MPa/最高使用温度:648°C/エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、3/4 インチ、1 インチ、6 mm、10 mm、12 mm/材質:ステンレス鋼
■ ベローズをステム・シールに使用したパックレス構造/■ 最高使用圧力:3.44 MPa/■ 最高使用温度:93℃/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチから1/2 インチまで、6 mmから12 mmまで

Calculer le débit pour bien choisir une vanne
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える
化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法
一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由
今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。