![Soupapes pour pression moyenne série RV](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/medium-pressure-relief-valves-rv-series-1400x411.jpg)
Soupapes pour pression moyenne série RV Swagelok®
Les soupapes proportionnelles pour pression moyenne fournissent une solution simple et fiable pour protéger les systèmes contre les surpressions, dans des applications industrielles variées.
Demander un complément d’informationLes soupapes proportionnelles pour pression moyenne de la série RV sont disponibles avec une pression réglée en usine ou avec un réglage de pression de tarage externe facile à utiliser, et une large gamme de pressions de tarage pour répondre à une variété de besoins d’application. Le contre-écrou de réglage maintient la position de la vis de réglage pour sécuriser la pression de tarage.
Caractéristiques techniques
Pression de service | jusqu’à 1378 bar (20 000 psig) |
Pressions de tarage | 68,9 bar à 1378 bar (1000 psig à 20 000 psig) |
Fonctionnement | Pression de tarage fixe ou réglable |
Températures | jusqu’à 121 °C (250 °F) |
Raccordements d'extrémité | Coniques et filetés (entrée de 3/8 po et 9/16 po), raccord pour tube moyenne pression Swagelok (entrée de 3/8 po, 1/2 po et 9/16 po), filetage NPT femelle (sortie de 3/4 po) |
Catalogues des soupapes pour pression moyenne série RV
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Pressions nominales jusqu'à 4134 bar (60 000 psig), Dimensions des raccordements jusqu’à 1 1/2 po et 12 mm, Produits conformes aux normes NACE® MR0175/ISO15156 disponibles
![Calculateur de coefficient de débit (C<sub>v</sub>) Swagelok pour les vannes](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/cv-calculator-1400x610.jpg)
Une vanne adaptée peut faire toute la différence
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilDes ressources préparées pour vous par Swagelok
![Sélection des vannes pour systèmes fluides](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-selection-260x154.jpg)
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.
![Réduire les émissions fugitives dans les raffineries et l’industrie chimique](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/fugitive-emissions-260x154.jpg)
Réduisez au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions
Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.
![Vannes d’arrêt dans un système fluide industriel](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/isolate-block-valves-260x154.jpg)
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt
Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.
![Raccords Swagelok série FK](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/fk-fittings-260x154.jpg)
13 500 raccordements, zéro fuite pour AGI Industries
Découvrez comment AGI Industries a utilisé des vannes de la série FKB et des raccords de la série FK sur neuf skids d’injection de produits chimiques pour éviter les fuites au niveau de 13 500 points de fuite.