Membranventile — Ultrahochreine Membranventile für hohen Durchfluss, Serie DF
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 bis 1/2 Zoll
- –10°F (–23°C) bis 150°F (65°C)
- Edelstahl 316L VIM-VAR
- 125 psig (8,6 bar) bis 300 psig (20,6 bar)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Membranventile — Ultrahochreine Membranventile für hohen Durchfluss, Serie DF — Configuration droite, actionnement manuel
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 26LV-DFFR8-P-GR 316L VAR 1/2 po VCR femelle (joint métallique) 1/2 po VCR femelle (joint métallique) -
Membranventile — Ultrahochreine Membranventile für hohen Durchfluss, Serie DF — Configuration droite, avec actionneur
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 26LV-DFBW6-P-C 316L VAR 3/8 po Tube à souder bout à bout 3/8 po Tube à souder bout à bout 6LV-DFBW8-P-C 316L VAR 1/2 po Tube à souder bout à bout 1/2 po Tube à souder bout à bout 6LV-DFFR8-P-C 316L VAR 1/2 po VCR femelle (joint métallique) 1/2 po VCR femelle (joint métallique) 6LV-DFHFR4-P-C 316L VAR 1/4 po HVCR femelle (joint métallique) 1/4 po HVCR femelle (joint métallique) 6LV-DFHFR4-P-O 316L VAR 1/4 po HVCR femelle (joint métallique) 1/4 po HVCR femelle (joint métallique) 6LV-DFMR8-P-C 316L VAR 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou mâle
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas